Choisissez votre région et votre langue

Menu

Réserve tournante

Pour fournir une réserve tournante efficace, le système de stockage d’énergie est maintenu à un niveau de charge prêt à répondre aux pannes de production ou de transmission.

Selon l’application, le système peut répondre en quelques millisecondes ou en quelques minutes et fournir l’énergie nécessaire pour maintenir le réseau en service pendant que la génératrice de secours démarre et alimente le réseau. Les génératrices peuvent ainsi fonctionner à une puissance de sortie optimale sans qu’il soit nécessaire de maintenir une capacité de réserve tournante et de faire tourner les génératrices de secours au ralenti.

Hitachi ABB Réseaux électriques offre des systèmes de stockage d’énergie clé en main allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts et comprenant une connexion au réseau à moyenne ou haute tension. En choisissant Hitachi ABB Réseaux électriques comme fournisseur de système clé en main, le client gagne un partenaire fiable pour l’ensemble de son système. Notre équipe de projet agit comme centre de responsabilité unique, ce qui permet de réduire le risque et la complexité du projet.

Autres applications

Liens et téléchargements

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.