Les composants à enroulement filamentaire sont faits de fibre de verre de qualité électrique, renforcée par de la résine époxy à l’aide d’une technique d’enroulement filamentaire humide. Ce procédé unique permet de fabriquer sur mesure un tube composite monopièce en fibre de verre d’une longueur maximale de 15 m. Il garantit d’excellentes propriétés isolantes et une grande résistance aux produits chimiques, à la chaleur et au feu.
Hitachi ABB Réseaux électriques propose des composants à enroulement filamentaire pour différentes applications, en plusieurs dimensions et longueurs.
Composants à enroulement filamentaire
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Près de 100 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation composite
- Plus de 100 000 isolateurs installés dans le monde entier
- Excellence du matériel
Champ d’application du produit
- Cylindres pour changeurs de prises
- Cylindres pour inductances shunt
- Cylindres pour applications industrielles
Offre connexe
Composants à enroulement filamentaire
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.