Choisissez votre région et votre langue

Menu

Isolation des transformateurs de type sec

Hitachi ABB Réseaux électriques propose une large gamme de laminés isolants flexibles pour les transformateurs de type sec, qu’ils soient en résine moulée sous vide ou à enroulement ouvert.

En raison de la demande croissante pour l’amélioration des performances des transformateurs, les matériaux isolants sont soumis à des charges électriques et thermiques plus élevées que jamais. Nos stratifiés multicouches flexibles, fabriqués à partir de carton comprimé et de pellicules de polyester et de polyamide, de matériaux non tissés en polyester ou de papiers aramides, ont une résistance mécanique élevée et des propriétés de surface spéciales.

Nos diverses méthodes de combinaison de matériaux et de revêtements en option nous permettent d’adapter les propriétés isolantes aux exigences de chaque client.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Gamme complète de produits isolants pour transformateurs de type sec
  • Excellence du matériel
  • Empreinte mondiale

Champ d’application du produit :

  • Transformateurs de type sec
  • Préimprégnés d’époxy (revêtement de stade B), à base de stratifiés Dacron-Mylar-Dacron (DMD), Nomex-Mylar-Nomex (NMN) et Nomex 410
  • DMD saturé pour la classe d’isolation F (155 °C)
  • NMN pour la classe d’isolation H (180 °C)

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.