Les cylindres et les bagues d’extrémité en carton précomprimé conviennent aux transformateurs de puissance, de distribution et de traction à huile.
Les composants s’adaptent de manière optimale aux conditions du champ électrique dans le transformateur en raison de leur grande pureté, de leur résistance mécanique élevée et de leur excellente imprégnabilité par l’huile. Aux endroits où le champ est intense, la conservation de la forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants prouvent leur utilité. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant assurent le niveau de sécurité requis en cas de court-circuit.
Ces composants isolants sont fabriqués en appliquant un traitement spécial qui garantit un haut degré de compacité et de stabilité dimensionnelle.
Versions :
- Forme 0 : sans chanfrein axial
- Forme A : chanfrein axial extérieur, un seul côté
- Forme J : chanfrein axial intérieur, un seul côté
- Forme AJ : chanfrein axial intérieur d’un côté et extérieur de l’autre côté
- Forme AA : chanfrein axial extérieur des deux côtés
- Forme JJ : chanfrein axial intérieur des deux côtés
- 10 mm/-5
Nos clients utilisent de plus en plus des systèmes d’isolation complets, appelés trousses d’isolation (ensembles d’isolation préassemblés), qui présentent d’importants avantages en termes de coût et d’efficacité.