Choisissez votre région et votre langue

Menu

Trousses d’enroulement pour transformateurs de puissance

Les trousses d’isolation d’enroulement comprennent tous les composants nécessaires à l’assemblage d’un enroulement. Les trousses permettent aux clients d’avoir les pièces isolantes à portée de main ou prémontées au moment de la fabrication et de l’assemblage des enroulements. 

Nos trousses d’isolation d’enroulement offrent une solution rentable qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre et de résoudre le problème d’espace au sol limité. 

Hitachi ABB Réseaux électriques produit des panneaux calandrés de différentes densités en fonction de l’application.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs à huile, et large éventail de produits pour les transformateurs de type sec
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs de 11 kV à 1 200 kV c.a. et de 800 kV c.c.
  • Excellence du matériel
  • Empreinte mondiale

Champ d’application du produit :

  • Transformateurs de puissance
  • Réduction des coûts de production et de transport
  • Capacité de production accrue en minimisant les délais
  • Réduction du coût du stockage des matériaux isolants

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.