Die gasisolierte Schaltanlage ELK-3 für Nennwerte bis 550 kV, 6300 A, 80 kA wird weltweit in allen 420 kV- und 550 kV-Netzen eingesetzt. Mehr als 1.500 installierte Leistungsschaltereinschübe zeigen eine bewährte hervorragende Leistung unseres Produkts. ELK-3 ist mit mehreren Optionen für höchste Anforderungen erhältlich. Zu den Orten, an denen das größte 550 kV GIS weltweit installiert wurde, gehören die Hydrokraftwerke Three Gorges Dam-China und Itaipu Binacional-Brasilien/Paraguay.
Gasisolierte Schaltanlagen ELK-3 bis 550 kV
Hohe Leistungsbewertungen in kompaktem Design
Anwendungen
- Energieübertragung
- Integration von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in das Stromnetz
- Industrielle Anwendungen
Warum Hitachi Energy?
- Leistungsbewertungen
- Hohe Nennwerte bis zu 6300 A Ströme und 80 kA Kurzschlussstrom
- Überwachungs-, Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationsfunktionen für eine reibungslose Integration in digitale Umspannanlagen mit IEC 61850
Kurzinformationen zur Leistung
GIS ELK-3 | ||
---|---|---|
Nennspannung [kV] | 420 | 550 |
Bemessungsfrequenz [Hz] | 50/60 |
|
Nenn-Kurzzeit-Leistungsfrequenz-Widerstandsspannung (1 Min.) [kV] | 650 | 740 |
Blitzschlag-Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs) [kV] | 1.425 | 1.675 |
Nenn-Schaltimpuls-Beständigkeitsspannung (250 / 2.500 μs) [kV] | 1.050 | 1.300 |
Nenn-Normalstrom – Sammelschiene / Zuführung [A] | 5.000 | 6.300/5.000 |
Nenn-Kurzschlussunterbrechungsstrom [kA] | 63 | 63/80 |
Nennkurzzeit-Widerstandsstrom (bis zu 3 s) [kA] | 63 | 63/80 |
Nenn-Spitzenwiderstandsstrom [kA] | 170 | 171/216 |
Breite des Einschubs [mm] | 2.160/2.700 | 3.120 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -30 ... +55 | |
Installation | Indoor / Outdoor |
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf