Hybrid-Schaltanlage PASS M0 für Bahnanwendungen – 145 kV

Kompakte, werkseitig montierte und HV-geprüfte Schaltanlagen werden in 15 Stunden mit Strom versorgt

PASS M0 für Bahnanwendungen gehört zur innovativen Hochspannungshybridschaltanlagenfamilie PASS (Plug and Switch System) von Hitachi Energy. PASS vereint alle Funktionen einer kompletten Schaltanlage in einem einzigen Modul. Das Hybrid-Design verwendet herkömmliche luftisolierte Sammelschienen, um mit anderen Geräten in der Umspannstation verbunden zu werden, während die folgenden Schachtfunktionen in einem einphasigen gasisolierten Gehäuse eingeschlossen werden:

  • Leistungsschalter
  • Kombinierte Trennschalter und Erdungsschalter
  • Spannungswandler und Spannungssensoren
  • Stromwandler
  • Option Motorantrieb
  • Option für schnellen Erdungsschalter
  • Option für Steckkabel

PASS-Module sind vollständig werkseitig montiert und getestet und für eine schnelle Installation und Energieversorgung bereit. PASS M0 für die Bahnanwendung ist in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, darunter eine einzelne Sammelschiene, eine doppelte Sammelschiene, ein Doppelleistungsschalter und andere verschiedene kundenspezifische Konfigurationen.
 

Anwendungen

  • PASS ist die am weitesten verbreitete Hybridschaltanlage weltweit und schützt Netzwerke in vielen verschiedenen Klimazonen und Anwendungen.
  • Nahe der GIS-Kompaktheit zum AIS-Wert – das Beste aus beiden Welten
  • Komplett montiert und getestet, energiegeladen in 15 Stunden vor Ort
  • Modulares Design ermöglicht hochgradig anpassbare Lösungen in kurzer Fertigungszeit
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort

Warum Hitachi Energy?

  • PASS ist die am weitesten verbreitete Hybridschaltanlage weltweit und schützt Netzwerke in vielen verschiedenen Klimazonen und Anwendungen.
  • Nahe der GIS-Kompaktheit zum AIS-Wert – das Beste aus beiden Welten
  • Komplett montiert und getestet, energiegeladen in 15 Stunden vor Ort
  • Modulares Design ermöglicht hochgradig anpassbare Lösungen in kurzer Fertigungszeit
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort

Kurzinformationen zur Leistung

PASS M0 Bahn    
 Verkapselung Einphasig
 Nennspannung kV 145
 Häufigkeit Hz 16.7
 Nennstrom 3.150
 Nenn-Breaking-Strom kA 31,5
 Bemessungs-Stehwechselspannung kV 275
 Blitzimpulse halten dem Niveau stand -LIWL kV 650
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf