Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Integrierte gasisolierte Schaltanlagenanwendung bis zu 420 kV

Modulares GIS in vorgefertigtem Gehäuse

Die integrierte gasisolierte Schaltanlagenanwendung (IGA) ist eine vorgefertigte, standardisierte und vollständig integrierte Konfiguration, die auf der bewährten GIS-Technologie von Hitachi Energy basiert. Die IGA bietet eine erhebliche Reduzierung der Installationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Umspannwerken. Es ist die ideale Lösung für Kunden, die Umspannstationen benötigen, die schnell für Netzerweiterungen, Notstrom- oder Notstromanforderungen und für kurze Installationszeiten bestromt werden können.

Das IGA-Paket wird mit allen primären und sekundären Geräten geliefert, einschließlich Steuerung, Schutz, Überwachung und Kommunikation, die vollständig im vorgefertigten Gehäuse installiert sind. Aufgrund seines vorgefertigten Designs und seiner kurzen Einsatzzeit ist es ideal für Anwendungen in der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie, wo es leicht zu den Standorten transportiert werden kann.
 

Anwendungen

  • Not- und Ersatz-Zuführschachteinheiten für Versorgungsunternehmen
  • Öl- und Gasindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Onshore- und Offshore-Windparknetzanschlüsse
  • Remote-Installationen
  • Extreme Temperaturanforderungen und raue Umgebungen
  • Auf dem Anhänger montierte Schaltanlage

Warum Hitachi Energy?

  • Bewährte GIS-Technologie über fünf Jahrzehnte
  • Weltweite Präsenz und Erfahrung
  • Kurze Liefer- und Installationszeiten dank des vorgefertigten Designs
  • Reduzierte Projektschnittstellen, was zu geringeren Verzögerungsrisiken führt
  • Erhebliche Gesamtprojektkosteneinsparungen durch reduzierte Vor-Ort-Arbeit
  • Erhebliche Platzeinsparungen im Vergleich zu konventionellen AIS-Umspannwerken
  • Kann leicht unter schwierigen und gefährlichen Installationsbedingungen eingesetzt werden
  • Modulares Design für mühelosen Transport zwischen Standorten

Kurzinformationen zur Leistung

productImage.imageAlt
Integrierte gasisolierte Schaltanlagenanwendung (IGA)          
Nennspannung [kV] 145 170 245/253 300 420
Bemessungsfrequenz [Hz] 50/60
Nenn-Kurzzeit-Leistungsfrequenz-Widerstandsspannung (1 Min.) [kV] 275 325 460 460 650
Blitzimpuls-Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs) [kV] 650 750 1050 1050 1425
Nenn-Schaltimpuls-Widerstandsspannung (250 / 2500 μs) [kV] - - - - 1050
Nenn-Normalstrom – Sammelschiene / Zuführung [A] 3.150 4.000 3.150 4.000 5.000
Nenn-Kurzschluss-Breaking-Strom [kA] 40 63 50 63 63
Nennkurzzeit-Widerstandsstrom (bis zu 3 s) [kA] 40 63 63/50 63 63
Nenn-Spitzenstandstrom [kA] 104 164 135 135 170
Anzahl der Leistungsschaltereinschübe in einer Transporteinheit Bis zu 5 Bis zu 4 Bis zu 2 Bis zu 2 1
Breite des Einschubs [mm] -

Verwandtes Angebot

Grid-eXpand™

Grid-eXpand™ ist unser Sortiment an modularen und vorgefertigten Netzanschlusslösungen, die es schneller, einfacher und effizienter machen, die Netzkapazität zu erweitern und den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem zu beschleunigen.

 Grid-eXpand™ Solutions
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf