Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Module d’appareillage de commutation amovible COMPASS 110 - 170 kV

Appareillage de commutation compact isolé à l’air entièrement assemblé et testé en usine, pour une mise sous tension rapide en 24 heures

Un module COMPASS comprend toutes les fonctions haute tension d’une baie d’appareillage de commutation dans un seul module. Il convient aux installations intérieures et extérieures.

Le transport du module peut être effectué avec des véhicules ordinaires. Il arrive préfabriqué et prétesté sur le site prêt à être mis sous tension en 24 heures, ce qui permet une mise en service plus rapide de l’ensemble de la sous-station. Un module COMPASS nécessite jusqu’à 50 % moins d’espace qu’une baie d’appareillage de commutation isolée à l’air conventionnelle.

Chaque COMPASS peut comprendre :

  • Disjoncteur
  • Déconnecteurs avec leur propre moteur/entraînement manuel
  • Commutateurs de mise à la terre avec leur propre moteur/entraînement manuel
  • Transformateurs de courant
  • Transformateurs de tension
  • Pare-béliers
  • Entraînement du moteur à ressort ou numérique
  • Armoire de commande classique ou numérique

Applications

  • Intégration de l’énergie renouvelable au réseau
  • Sous-stations ferroviaires
  • Extensions de sous-station ou remplacements de baie
  • Sous-stations numériques

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Longue expérience et grande base installée avec COMPASS, 2 000 baies installées depuis 1996
  • COMPASS peut être réparé et inspecté facilement en abaissant une section du module qui comprend un disjoncteur, un transformateur de courant et le contact mobile du sectionneur. Les opérations nécessaires sont effectuées au niveau du sol, de sorte que la sécurité et l’efficacité sont assurées. 
  • Un réseau mondial de services, une présence locale partout
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

COMPASS        
Entraînement du disjoncteur Entraînement à ressort ou moteur
Tension nominale kV 110 à 123 132 - 145 150 à 170
Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60
Courant nominal * A 2000 2000 2000
Courant de rupture nominal kA 40 40 40
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL ** kV 230 275 325

 

* Pour les températures inférieures à +40 °C
** Valeurs plus élevées sur demande

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.