Les isolateurs rigides à socle en composite pour poste peuvent directement remplacer les isolateurs en porcelaine. Les isolateurs en composite avec isolant en caoutchouc silicone ont des propriétés uniques et sont montés partout dans le monde.
Nous proposons une vaste gamme d’isolateurs et pouvons fournir des isolateurs en matériau composite qui satisfont vos exigences grâce à notre mode de production flexible.
Isolateurs rigides à socle en composite pour poste (245-800 kV)
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Plus de 45 ans d’expérience de la fabrication d’isolateurs en composite
- Équipement antidéflagrant pour une sécurité maximale
- Matériau non friable présentant un risque de dommage limité pendant les manipulations
- Contrôle du courant de fuite grâce à l’hydrophobicité
- Excellente isolation pour une ligne de fuite réduite
- Résistance à l’embrasement éclair
- Résistance exceptionnelle aux séismes, pour une sécurité et une fiabilité accrues
- Faible poids se traduisant par des économies
- Aucun entretien nécessaire; résultats exceptionnels dans les environnements pollués
- Stabilité anti-UV
- Pour les applications et les sous-stations à haute tension
Champ d’application du produit :
- Principales applications : inductances, sectionneurs et supports de barres omnibus
- Plage : de 45 à 550 kVc.a., 800 kVc.c.
- Conception monobloc jusqu’à 15 mètres de longueur
- Matériau vulcanisé à haute température (HTV)
- Profil des ailettes optimisé
- Qualification et vérification dépassant les exigences standard
- Isolateurs remplis de gaz à basse pression
- Aucune surveillance
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.