Choisissez votre région et votre langue

Menu

Isolation des moteurs et des générateurs

Nous offrons des matériaux isolants pour les moteurs et les générateurs. Nos matériaux isolants flexibles sont utilisés dans les machines électriques pour l’isolation des couches et des encoches et la fermeture des encoches. Leur résistance mécanique élevée et leurs propriétés de surface particulières (notamment une réduction marquée du frottement) permettent d’effectuer un traitement automatisé optimal chez le client.

Nos panneaux stratifiés flexibles multicouches Pucaro Press-span, Pucaro Triflexil® et Pucaro Ecoflexil®, faits de carton comprimé, de pellicules de polyester et de polyamide, de matériaux non tissés en polyester ou de papiers aramides, répondent aux exigences du traitement automatisé. Tous les matériaux isolants électriques flexibles sont offerts en rouleaux, en bandes et en feuilles.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Excellence du matériel
  • Fournisseur agréé d’importants services publics partout dans le monde
  • Empreinte mondiale

Champ d’application du produit

  • Moteurs et générateurs
  • Stratifiés de classe A (105 °C) avec des combinaisons de papier comprimé à une ou plusieurs couches et stratifiés de classe B (130 °C) avec une pellicule de polyester (F-PET) pour les dispositifs rotatifs ayant des cycles de fonctionnement courts
  • Stratifiés avec revêtements supplémentaires et combinaisons de papier aramide et de pellicule de polyester pour des températures et des cycles de fonctionnement plus élevés
  • Stratifiés de papier aramide et de pellicule de polyamide pour des applications nécessitant des températures minimales de 200 °C
Isolation des moteurs et des générateurs

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.