Choisissez votre région et votre langue

Menu

PUCARO Elboard N

Le panneau calandré Pucaro Elboard N est le meilleur matériau pour l’isolation des noyaux, les conduits de refroidissement, les barrières et les cylindres des transformateurs de distribution à huile.

Il présente des propriétés matérielles supérieures, une haute densité ainsi qu’une excellente résistance mécanique et flexibilité. Le panneau Pucaro Elboard N est le choix idéal si un panneau isolant flexible est requis.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs à huile, et large éventail de produits pour les transformateurs de type sec
  • Excellence du matériel
  • Technologie de pointe permettant d’examiner la qualité du carton comprimé
  • Fournisseur agréé d’importants services publics partout dans le monde
  • Empreinte mondiale

Champ d’application du produit

  • Transformateurs de distribution
  • Fabriqué selon la norme CEI 641-1, type 2.1A
  • Matériau de classe d’isolation A 105 °C
  • Haute densité avec de bonnes propriétés de mise en forme
  • Couleur naturelle
  • Carton comprimé calandré, fait de 100 % de pâte au sulfate
  • Grande pureté et capacité élevée d’absorption d’huile
  • Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
  • Taille maximale : 2 100 mm x 4 100 mm
  • Épaisseur : de 0,8 mm à 6,0 mm
PUCARO Elboard N

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.