Choisissez votre région et votre langue

Menu

Papier pointillé diamant

Fabriqué à partir de papier comprimé partiellement enduit de résine époxy sur une ou deux faces et séché. L’avantage du papier isolant comprimé partiellement enduit réside dans le renforcement interne de l’enroulement en raison de son adhérence au conducteur, ce qui crée un passage pour évacuer rapidement l’air et l’humidité pendant le séchage. De plus, ce type de papier réduit au minimum le risque de décharge partielle, d’imprégnation rapide et d’écoulement d’huile dans les canaux. La force d’adhérence de la résine époxy suffit à empêcher le déplacement des couches d’enroulement sous l’effet des forces créées par les courts-circuits.

Le papier diamant d’Hitachi ABB Réseaux électriques est offert en rouleaux pour être utilisé dans les transformateurs à feuilles enroulées.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’isolation
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs à huile, et large éventail de produits pour les transformateurs de type sec
  • Gamme complète de produits isolants pour les transformateurs de 11 kV à 1 200 kV c.a. et de 800 kV c.c.
  • Excellence du matériel
  • Empreinte mondiale

Champ d’application du produit

  • Épaisseur : 0,075 mm (3 mils) à 0,250 mm (10 mils)
  • Largeur du rouleau : 1 500 mm
  • Transformateurs de distribution à huile
Papier pointillé diamant

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.