Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Analista de Planejamento (Banco de Talentos)

A oportunidade:

Responsável por estabelecer critérios de linha de base para planejar e programar a carga de trabalho relativa a vários projetos de engenharia. Preparar relatórios de status de planejamento e agendamento de projetos e recomendar ações corretivas. Realizar o pré-planejamento necessário para examinar o escopo do trabalho e serviços, estrutura analítica do trabalho, qualidade e quantidades de engenharia, obrigações financeiras e contratuais e divisão de responsabilidade para controlar e relatar as atividades de planejamento e programação.Trabalhar com terceiros para garantir que os planos sejam realistas e alcançáveis; analisar as informações de progresso do contratante de terceiros. Preparar cronogramas para comissionamento e start-up. Auxiliar a equipe de controle do projeto no estabelecimento de um índice de desempenho do projeto.

Como você causará impacto:

  • Liderar, acompanhar e fornecer suporte de maior complexidade para a equipe de “bidding” durante o processo de oferta na elaboração de um Cronograma Macro de Proposta, com as estimativas de duração dos processos e fornecimentos.

  • Liderar e/ou elaborar EAP (Estrutura Analítica do Projeto / Work Breakdown Structure) após aceitação, detalhando todo o fornecimento que faz parte do contrato.

  • Liderar e/ou elaborar Cronograma Detalhado do Projeto na inicialização do Projeto, expandindo todas as tarefas das Engenharias, de Suprimentos e posteriormente de Serviços de Campo.

  • Acompanhar o avanço de todas as tarefas e acompanhar a evolução e andamento do projeto, através da Lista de Documentos de Engenharia, dos Planos de Suprimentos e dos Relatórios de Avanço de Obra.

  • Validar material desenvolvido pelos demais membros da equipe e/ou elaborar o relatório gerencial durante a execução do Projeto, onde serão reportadas as curvas S das disciplinas de Engenharia, de Suprimentos e dos Serviços de Campo, indicando os desvios acumulados em cada processo.

  • Validar material desenvolvido pelos demais membros da equipe e/ou elaborar relatório de Medição de On Time Delivery das tarefas determinadas do Projeto, classificadas por processo, bem como de medição de Aderência ao Planejado de todas as tarefas em execução, também classificadas por Processo.

  • Validar material desenvolvido pelos demais membros da equipe e/ou elaborar relatório identificando os pontos críticos do Projeto, como atrasos, má qualidade, falta de avanço, problemas de fornecimento, etc., além do caminho crítico do Projeto e uma análise de riscos e oportunidades.

  • Liderar o suporte para a equipe do Projeto na elaboração dos boletins de medição, dos relatórios de receita, das previsões de Cash In e de Cash Out.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Formação: Superior Completo - desejável Engenharia Elétrica ou Civil.

  • Idiomas: Desejável Inglês Avançado e Espanhol Intermediário

  • Disponibilidade para viagens

  • Dominar processos e métodos de planejamento de projetos, materiais e produção.

  • Domínio do sistema de gestão SAP (módulo MM e PS).

  • Conhecimento avançado em MS Project.

  • Primavera P6.

  • Excel e Desenhos Técnicos.

#LI-Hybrid

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-07-11
Numero di riferimento R0046037

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!