Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Auxiliar de Produção (Banco de Talentos)

A Oportunidade:

Auxiliar nas atividades da linha de montagem e fabricação da empresa, apoiando os Montadores no atendimento as especificações de projetos, visando atender o plano de produção, seguindo as instruções de trabalho detalhadas e orientações recebidas, cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade. 
 

Como você causará impacto:

  • Auxiliar os Montadores mais experientes nas atividades e etapas diversas de montagem e desmontagem.
  • Prestar suporte na área produtiva atendendo as demandas dos Montadores, executando tarefas simples e observando a rotina das operações conforme ordens de produção.             
  • Cumprir com os requisitos e os procedimentos de qualidade e segurança no trabalho, conforme especificações requeridas e as orientações especificas.
  • Zelar pela limpeza e organização do setor.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Desejável Formação Técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas correlatadas (completa ou cursando)
  • Disposição para conhecer ferramentas e metodologias de Qualidade.

  • Treinamentos de Segurança do trabalho e Integridade.

  • Desejável Leitura e interpretação de desenhos mecânicos.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-05
Numero di riferimento R0102773

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.