Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:

Responsável por acompanhar e executar atividades de bobinagem, BT ou em AT, programando, preparando e ajustando moldes e dispositivos nas máquinas e equipamentos de bobinagem, conforme projeto, ordens de produção e instruções de trabalho, obedecendo às normas de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e e integridade com produtividade e qualidade.

Como você causará impacto:

  • Programar, preparar, ajustar e montar moldes e dispositivos, com acompanhamento,  através de leitura e interpretação de desenhos/projetos, conforme os procedimentos preestabelecidos.
  • Conferir os materiais utilizadas nos processos produtivo de bobinagem, com acompanhamento,  através de equipamentos e ferramentas de medição, paquímetro, micrometro, trena, e ou inspeções visuais.
  • Possibilitar a rastreabilidade das operações do  processo de bobinagem, (e dos produtos finais), através de anotações de quantidade e medidas das bobinas produzidas, especificações, eventuais anomalias, desvios, etc., por projeto, lote e hora, no Sistema de Controle de Ordens de Produção, (MTS) abrindo e fechando projetos, seguindo as orientações recebidas. 
  • Movimentar as bobinas nas áreas produtivas, para posicionamento das operações, sequencia de trabalho, análise de qualidade, entre outros, utilizando-se de ferramentas e equipamentos especiais , transpaleteira, ponte rolante, entre outros,  com acompanhamento.
  • Executar processos de soldagem de  barramentos, fios e demais componentes e sub componentes, com orientação e acompanhamento, durante a fabricação dos produtos, utilizando dos EPIs para este tipo de atividade, assim como, observando as especificações do projeto, instruções de trabalho e  demais  procedimentos de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e integridade. 
  • Contribuir para a qualidade das atividades de bobinagem, através de check list predefinido e preenchimento de relatórios, conforme os postos de trabalho.    
  • Zelar pela limpeza e organização do setor.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo.
  • Conhecimento de ambiente produtivo, aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Conhecimento de Metrologia e de desenhos técnicos.

  • Habilidade com SAP para transações da área produtiva tais como ajuste de estoques e requisições de compras será um diferencial.

  • Domínio de informática para apontamentos nos sistemas de produção e programações simples, bem como para treinamentos.

  • Cálculos, leitura e interpretação de desenhos.

  • Conhecimento de ajustes, set up e preparação de máquinas e equipamentos.

  • Curso de plataformas elevatórias.

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-05
Numero di riferimento R0102907

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!