Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Operador/a de Máquina (Banco de Talentos)

A Oportunidade:

Acompanhar e operar máquinas operatrizes em área de produção, sob supervisão mais constante, convertendo matéria primas em produtos acabados, visando atender as ordens de produção, com produtividade, através de instruções de trabalho, observando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho, Qualidade,  Meio Ambiente e Integridade.

Como você causará impacto:

  • Preparar e operar máquinas operatrizes na área produtiva, com acompanhamento, seguindo instruções de trabalho, orientações recebidas e demais procedimentos pré-estabelecidos. 
  • Preparar as respectivas máquinas, através da interpretação dos projetos à serem executados, com acompanhamento. 
  • Executar os ajustes necessários para as operações definidas, preparando equipamentos, ferramentas e máquinas de produção(set up), com acompanhamento, conforme projetos, acoplando ou não dispositivos e ferramentais para a execução das tarefas. 
  • Garantir a qualidade do produto através da leitura e interpretação de desenhos/projetos e instruções de trabalho, efetuando medições, testes, inspeções visuais, verificação de rebarbas, controle de temperaturas e ou respectiva identificação do produto ou operação, conforme as orientações recebidas. 
  • Atender os requisitos de qualidade seguindo as orientações e ou procedimentos para os respectivos postos de trabalho, efetuando os registros necessários, (medições, controles, quantidade, operador,  especificações, etc.), conforme instruções de trabalho.
  • Utilizar os Sistemas de Controle, abrindo e fechando Ordens de Produção, informações para Gestão a Vista e apontamentos de problemas, parada de máquinas e ocorrências durante o processo produtivo, assim como os cartões de rastreabilidade, conforme as orientações recebidas. 
  • Utilizar de equipamentos de movimentação de cargas, tais como, paleteira, ponte rolante, e outros, assim como embalar, armazenar, transportar e identificar conjuntos, peças, sucatas, componentes e produtos, respeitando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho.
  • Abastecer as áreas produtivas conforme as ordens de produção de pallets necessários para armazenar os produtos, componentes, e ou  (chapas) após o corte, seguindo as orientações recebidas.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.
  • Desejável noções de Metrologia e de desenhos técnicos.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-08-07
Numero di riferimento R0103311

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.