Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hitachi Energy erbjuder en spännande möjlighet för en Senior Systems Engineer att ansluta till vårt team i Västerås. I denna roll kommer du att konstruera, installera och underhålla avancerade systemlösningar och grafiska miljöer. Vårt kunniga team med systemtekniker är i spetsen för att hantera konstruktion, installation, konfiguration, underhåll, säkerhet och drift för både maskinvara och programvara i kunders komplexa system.

Denna position ger dig möjligheten att använda dina starka problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter samtidigt som du tar på dig en viktig roll inom teknisk support och utveckling för ett system som ständigt evolverar.

"Tillsammans med våra kunder kommer du att skapa och leverera innovativa och fungerande lösningar för att adressera de ökande utmaningarna i deras operativa miljö. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och ta nästa steg i din karriär!" Birgitta Hellström, Service Operations Manager Sweden

Hur du kommer göra skillnad? 

  • Du ansvarar för tekniska systemlösningar till kunder, tar fram underlag och dokumentation, konfigurerar teknisk kommunikationsutrustning (bl.a. RTU, switchar), deltar i testning samt upprättar slutdokumentation.
  • Du installerar, uppdaterar och ändrar i SCADA-system
  • Du ger support på distans eller på plats för installation och driftsättning, underhåll, reparationer, konstruktion och rådgivning, avancerade tjänster, utökningar, uppgraderingar och efterinstallationer och utbyten.
  • Du bygger och upprätthåller starka kundrelationer. Du förstår kundernas behov och tillhandahåller specialistsupport och lösningar.

Din bakgrund 

  • Vi ser att du har en teknisk utbildning exempelvis med inriktning mot IT eller elkraft.
  • Du har dokumenterad förmåga att identifiera och lösa tekniska problem åt kunder.
  • För att bli framgångsrik i den här rollen behövs att du har en stor förståelse för hur dagens elkraftsystem ser ut samt hur olika kommunikations- och skyddssystem hör ihop. Vi ser gärna att du har arbetat några år med substationer, reläskydd, RTU eller scada-applikationer, meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projekt.
  • Som person är du motiverad, samarbetsinriktad, lösningsorienterad och har ett starkt teknikintresse.
  • B-körkort är ett krav samt god kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vad vi erbjuder!

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
  • Extra ersättning för föräldraledighet
  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Ta chansen att bli en del av ett världsledande och teknikledande företag och ge dig själv obegränsade karriärmöjligheter genom att ansöka till denna tjänst! Ansök redan idag. Vi går igenom ansökningarna löpande.

För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Birgitta Hellström, birgitta.hellstrom@hitachienergy.com. Fackliga företrädare - Sveriges Ingenjörer: Bo Almgren, +46 107-38 14 17, Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043, Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42. Övriga frågor kan ställas till Talent Partner Carina Riström, carina.ristrom@hitachienergy.com   

Sede Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-10-06
Numero di riferimento R0105682

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!