Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Kierownik/ Kierowniczka Projektu Budowlanego / Project Management (branża energetyczna)

Grupa produktowa Grid & Power Quality Solutions and Service firmy Hitachi Energy jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań w zakresie połączeń sieciowych i jakości energii, które umożliwiają naszym klientom budowanie bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Wykorzystujemy nasze długoletnie przywództwo technologiczne, ogromną wiedzę w zakresie integracji, ogromną bazę zainstalowanych urządzeń oraz globalny zasięg, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania o wartości cyklu życia przy najniższym ryzyku. Nasi klienci pochodzą z sektorów użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury.

Nasza działalność w Europie obejmuje ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów skoncentrowanych na kluczowych obszarach wiedzy i jest obecna w 16 krajach.

W biznesie Grid & Power Quality Solutions and Service w Europie (HBUEU) różnorodność napędza naszą kulturę innowacji i współpracy. Nasza wiodąca technologia i silna pozycja rynkowa pozwalają nam osiągać cele wzrostu w transformacji energetycznej w obecnych i rosnących segmentach rynku, takich jak wodór, centra danych i e-mobilność.

Dołącz do naszego zespołu!

W związku ze stałym rozwojem naszego biznesu, szukamy osoby na stanowisko Kierownik/ Kierowniczka Projektu Budowlanego / Project Management (branża energetyczna)

Jako Project Manager/-ka w dziale wykonawczym będziesz mieć możliwość zarządzania i nadzorowania projektów w branży energetycznej.

Twój wpływ:
  • Nadzór nad wszystkimi aspektami realizacji projektów budowlanych od etapu koncepcji do finalizacji, w tym zarządzanie budżetem, harmonogramem, zasobami i zespołem projektu.
  • Koordynacja i nadzór nad podwykonawcami, dostawcami i innymi zespołami.
  • Wdrażanie i utrzymanie standardów bezpieczeństwa i jakości.
  • Komunikacja z klientami, raportowanie postępów i rozwiązywanie problemów.
  • Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie opóźnieniom w projekcie.

 

Twoje doświadczenie:
  • Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym lub pokrewnym
  • Doświadczenie w zarządzaniu lub prowadzeniu projektów budowy
  • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
  • Umiejętność zarządzania zespołem i koordynacji wielu zadań
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
  • Otwartość na pracę w delegacjach

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Warsaw, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Project | Program Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-12-19
Numero di riferimento R0115459

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.