Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Projektant_ka obwodów wtórnych – stacje elektroenergetyczne

Wspieraj różnorodność i innowacje!

 Globalna grupa produktów Grid & Power Quality Solutions and Service firmy Hitachi Energy jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń sieciowych i jakości energii, które umożliwiają naszym klientom budowę bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Wykorzystujemy nasze długoletnie przywództwo technologiczne, ogromne doświadczenie w integracji, ogromną bazę zainstalowanych urządzeń i globalny zasięg, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania o wartości cyklu życia przy najniższym ryzyku. Nasi klienci pochodzą z sektorów użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury.

Nasza działalność w Europie obejmuje ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów skoncentrowanych na kluczowych obszarach ekspertyzy i jest obecna w 16 krajach. W biznesie Grid & Power Quality Solutions and Service w Europie (HBUEU) różnorodność napędza naszą kulturę innowacji i współpracy. Nasza wiodąca technologia i silna pozycja rynkowa pozwalają nam osiągać cele wzrostu w transformacji energetycznej w obecnych i rozwijających się segmentach rynku, takich jak wodór, centra danych i e-mobilność.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby z doświadczeniem w zakresie obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.

Dołącz do naszego zespołu!

Stanowisko: Projektant_ka obwodów wtórnych – stacje elektroenergetyczne

Lokalizacja: praca zdalna / hybrydowa z możliwością pracy w jednym z biur Hitachi Energy Poland

(Kraków / Warszawa / Łódź / Wrocław / Gdańsk / Katowice / Lębork / Poznań)

Zakres obowiązków:

  • Projektowanie obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych WN i NN
  • Opracowywanie dokumentacji ofertowej oraz projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami firmy przy współpracy z zespołem inżynierskim oraz innymi branżami w celu zapewnienia spójności i kompletności dokumentacji.
  • Udział w uzgodnieniach projektowych z klientami, wykonawcami, dostawcami.

Wymagania:

  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych WN i NN.
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektrotechnika / elektroenergetyka).
  • Znajomość polskich i międzynarodowych norm (PN i IEC) w zakresie stacji elektroenergetycznych WN i NN.
  • Znajomość oprogramowania inżynierskiego (np. Eplan i/lub Zuken E3) oraz pakietu MS Office.
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B2).
  • Mile widziane: (zdobyte lub otwartość na zdobycie) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Krakow, Lesser Poland, Poland;
Gdansk, Pomeranian, Poland;
Katowice, Silesian, Poland;
Lebork, Pomeranian, Poland;
Lodz, Lodz, Poland;
Warsaw, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-02-20
Numero di riferimento R0110112

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!