Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A oportunidade:

Apoiar na fluidez de todo o processo administrativo, através de análise de prioridades e encaminhamento dos assuntos aos responsáveis, bem como assessorar a gerência nas preparações de apresentações, reuniões e preparação de atas, buscando atender às necessidades da área como um todo. Essa é uma posição para uma Assistente Executiva JR/PL

Como você causará impacto:

  • Redigir textos, relatórios, cartas, montar apresentações, através da utilização dos padrões da empresa, de modo que os mesmos sejam claros e objetivos.                

  • Receber e classificar visitas e correspondências, fazendo triagem dos assuntos para seu devido encaminhamento, solucionando problemas de natureza administrativa, informando seu superior das decisões tomadas.

  • Programar e controlar agenda de compromissos do superior, mantendo-o informado quanto aos assuntos e horários marcados, organizando material, quando necessário.         

  • Marcar, preparar e/ou assessorar seu superior em reuniões, anotando assuntos, resoluções, providências tomadas, elaborando ata bem como mantendo follow-up de pendências, conforme orientações recebidas.                                         

  • Providenciar, quando de viagens do seu superior, todos os procedimentos necessários como: reserva de passagem, hotel, entre outros, bem como o devido acerto de contas quando do seu retorno.                                       

  • Contribuir na elaboração, conferência e controle de relatórios tais como: programação de férias, consolidação e análise das informações e outros designados.                            

  • Organizar os documentos referentes ao seu Departamento, realizando o arquivamento dos mesmos, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar a consulta.                                

  • Organização de eventos corporativos

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.  

Requisitos:

  • Possuir Ensino Médio Completo

  • Possuir Formação Técnica em Secretariado (Desejável)

  • Experiência prévia em: controles administrativos e sistemas SAP.

  • Experiência prévia em Organização de eventos (Desejável)

  • Possuir Inglês Intermediário (Desejável)

  • Possuir Espanhol Básico (Desejável)

Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

#LI-Hybrid

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Administration, Facilities & Secretarial
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-03-13
Numero di riferimento R0121378

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!