Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Mistrz/Mistrzyni Produkcji – Fabryka Transformatorów Mocy

Łódzka fabryka Hitachi Energy przy ul. Aleksandrowskiej poszukuje ossoby na stanowisko Mistrza Produkcji - Fabryka Transformatorów Mocy

Dołącz do nas i zyskaj:

  • Umowę o pracę bezpośrednio z Hitachi Energy;
  • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych doświadczeń, kwalifikacji umiejętności;
  • Premię roczną do 10% rocznego wynagrodzenia brutto;
  • Coroczne regulacje finansowe;
  • Możliwość korzystania z ZFŚS;
  • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego oraz prywatnej opieki medycznej LuxMed;
  • Dostęp do platformy benefitowej i 160 pkt do wykorzystania co miesiąc (na platformie dostępny pakiet MultiSport);
  • Nagrody za polecenia nowych pracowników;
  • Bezpieczne środowisko pracy.

Zadania:

  • Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ppoż; oraz zaangażowanie w budowanie kultury bezpiecznej pracy;
  • Realizacja planu produkcji z zachowaniem terminowości i jakości, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, maszyn i urządzeń oraz materiałów;
  • Zarządzanie podległymi pracownikami i zapewnianie optymalnego przebiegu pracy na swojej zmianie;
  • Usprawnianie procesów i metod pracy oraz technologii i procesów produkcyjnych, przy ścisłej współpracy z innymi działami w firmie;
  • Dbanie o rozwój kompetencji pracowników poprzez szkolenie podległych pracowników w zakresie wykonywania nowych operacji;
  • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego, dbanie o jakość informacji w systemach do nadzoru produkcji;
  • Nadzór nad dokumentacją pracowniczą i produkcyjną.

Wymagania:

  • Zorientowanie na realizację celu;
  • Zdolność do podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej i innych;
  • Szybkie przyswajanie nowej wiedzy oraz umiejętność dzielenia się nią z pracownikami;
  • Umiejętność odczytywania danych z rysunku technicznego;
  • Obsługa narzędzi pomiarowych – suwmiarka;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym;
  • Komunikacja w języku polskim;
  • Mile widziana znajomość systemu SAP.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-03-31
Numero di riferimento R0104790

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!