Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Młodszy/-a Specjalista/-ka Stacji Prób - Transformatory Mocy


Hitachi Energy – kampus w Łodzi

Łódzki kampus Hitachi Energy to kompleksowe centrum rozwoju i produkcji transformatorów. Tu każdy z nas dokłada cegiełkę do powstawania urządzeń, które – choć produkowane lokalnie – mają znaczenie globalnie, stając się istotnymi elementami ogromnych przedsięwzięć wpływających na miliony osób na całym świecie.

Zakład Transformatorów Mocy

Transformatory mocy są kluczowymi elementami zapewniającymi niezawodność sieci energetycznych - regulując napięcie, umożliwiają wydajne przesyłanie energii elektrycznej z miejsca jej wytwarzania do punktu wykorzystania.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji, obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Młodszy/-a Specjalista/-ka Stacji Prób - Transformatory Mocy w Zakładzie Transformatorów Mocy

Lokalizacja: Łódź

Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za przeprowadzanie badań transformatorów mocy, przygotowanie układów pomiarowych i zasilających, a także analizę i interpretację uzyskanych wyników

Twój wpływ:

  • Przeprowadzanie badań transformatorów mocy, przygotowywanie obwodów zasilania oraz pomiarowych; Analiza i interpretacja uzyskanych wyników;
  • Ustalanie planów testów w oparciu o specyfikację techniczną klienta i odpowiednie normy;
  • Przygotowywanie raportów i niezbędnej dokumentacji;
  • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
  • Nadzór nad realizacją zadań postawionych przed zespołem;
  • Wykonywanie zadań związanych z kontrolą jakości transformatora podczas prób fabrycznych.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym, specjalizacja transformatorowa będzie dodatkowym atutem;
  • Dobra znajomość elektrotechniki i obszaru wysokich napięć;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;
  • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Mile widziane uprawnienia SEP (co najmniej 1kV);
  • Uprawnienia UDT na suwnice będą dodatkowym atutem;

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-10
Numero di riferimento R0086778

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!