Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Projektuj przyszłość energetyki razem z nami!

Dołącz do Centrum Usług Inżynieryjnych Hitachi Energy w Łodzi – jednego z kluczowych hubów projektowych firmy na świecie. To tutaj tworzymy zaawansowane rozwiązania transformatorowe dla klientów z różnych kontynentów, mając realny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i transformację energetyczną.

Hitachi Energy to globalna organizacja licząca ponad 36 000 pracowników w 90 krajach, łącząca ponad 250 lat doświadczeń z nowoczesnym podejściem do inżynierii, technologii i rozwoju ludzi.

Jeśli chcesz pracować przy ambitnych projektach, rozwijać się w międzynarodowym środowisku i mieć wpływ na rozwiązania, które naprawdę mają znaczenie – ta rola jest dla Ciebie.

Konstruktor elektryk [M/K/N]

Łódź (hybryda)

Twój wpływ na projekty:
  • Projektowanie elektryczne transformatorów oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami klientów
  • Prowadzenie i koordynowanie powierzonych projektów od strony technicznej
  • Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem jakości, kosztów i terminów
  • Ścisła współpraca z międzynarodowymi zespołami projektowymi
  • Udział w spotkaniach projektowych, przeglądach technicznych i konsultacjach
  • Wsparcie wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań inżynieryjnych

Szukamy osoby, która:
  • Posiada wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki elektryczne)
  • Ma doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektrycznych
  • Swobodnie komunikuje się w języku angielskim (projekty międzynarodowe)
  • Myśli analitycznie i potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne
  • Jest odpowiedzialna, dobrze organizuje swoją pracę i dotrzymuje terminów
  • Lubi pracę zespołową i współpracę w środowisku międzynarodowym
  • Jest gotowa do okazjonalnych wyjazdów służbowych oraz posiada prawo jazdy kat. B

Dlaczego warto?
  • Praca przy międzynarodowych projektach o realnym znaczeniu dla energetyki
  • Rozwój kompetencji technicznych w strukturach globalnego lidera
  • Współpraca z ekspertami z całego świata
  • Stabilność, skalowalne projekty i nowoczesne podejście do inżynierii
  • Elastyczny model pracy (hybryda) i przyjazne środowisko pracy w Łodzi

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami – zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-14
Numero di riferimento R0123361

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!