Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Mechanical Construction Supervisor – Substations (m/v/x)

De functie


Als Mechanical Construction Supervisor – Substations geef je op locatie leiding aan de mechanische montage van nieuwe en uit te breiden hoog-/middenspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij coördineert hijs- en montagewerk, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en bent het dagelijkse aanspreekpunt voor monteurs, kraan- en hijsbedrijven, civiele partners en de klant. Samen met de Site Manager lever je het project veilig, op tijd en met de juiste kwaliteit op.

Kerntaken

  • Dagelijkse aansturing, coaching en beoordeling van 5-10 mechanische monteurs en/of onderaannemers.

  • Organiseren van hijsplannen, werkvergunningen en toolbox-meetings; verdelen van taken, materialen en gereedschappen.

  • Montage en uitlijning van transformatoren, reactoren, GIS/AIS-velden, stalen draagconstructies, busbars, koelsystemen en olie-/gasleidingen.

  • Toezien op naleving van (inter)nationale veiligheids- en hijsvoorschriften (VCA, SOG, NEN-EN-ISO, IEC).

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; mechanische inspecties, as-built documentatie en punch-lists.

  • Interface­management met civiele aannemers, elektrische teams en commissioning-specialisten.

  • Vastleggen van uren, materialen, meer-/minderwerk en rapportage aan de Site Manager & Project Manager.

  • Initiëren van verbetervoorstellen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiency.

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Mechanische Techniek of vergelijkbaar.

  • Minimaal 3 jaar ervaring met mechanische (de)montage in hoog-/middenspanning, zware industrie of power-generation.

  • Bekend met hijsen van zwaar materieel, uitlijnen, bout-/lasverbindingen en druksystemen.

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) én rijbewijs B; hijsbewijs, NEN 3840-VP of ATEX-kennis is een pré.

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en goede kennis van Engels (mondeling en schriftelijk).

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op projectlocaties te verblijven indien nodig.

Wat wij bieden

  • Meewerken aan baanbrekende energietransitie­projecten in een internationale, innovatieve organisatie.

  • Dagvergoedingen, bedrijfswagen of mobiliteitsbudget, premium PBM’s en professioneel gereedschap.

  • Duidelijke doorgroeipaden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager.

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën tellen en je samenwerkt met experts wereldwijd.

Solliciteren
Klaar om mee te bouwen aan de energie­voorziening van morgen? Solliciteer via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner

Sede Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Construction
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-14
Numero di riferimento R0088013

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!