Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Baví vás plánování, práce s daty a hledání rovnováhy mezi kapacitami a požadavky zákazníků? Do našeho pražského výrobního závodu hledáme Plánovače výroby, který se stane součástí týmu tří specialistů. Jedná se o zakázkovou výrobu, kde každý detail hraje roli – a finálním produktem jsou vysoce kvalitní svařovací diody. V roli budete úzce spolupracovat s kolegy z nákupu, obchodu i výroby a mít přímý vliv na plynulost celého výrobního procesu.

Co vás na pozici čeká

  • Komplexní plánování výroby od A do Z
  • Tvorba a aktualizace výrobních plánů v návaznosti na kapacity a zákaznické požadavky
  • Kontrola materiálového pokrytí a spolupráce s nákupem
  • Monitoring backlogu a včasná reakce na změny
  • Potvrzování zakázek a práce s objednávkami
  • Nahrávání a aktualizace sales forecastů
  • Nastavení a správa lead time indikátorů
  • Sledování a vyhodnocování využití výrobních kapacit
  • Příprava expedičních plánů
  • Úzká spolupráce s kolegy z výroby, obchodu, logistiky a dalších oddělení

Jaký profil hledáme

  • Minimálně 1 rok zkušeností v plánování výroby nebo podobné roli
  • Praktická znalost SAP
  • Pokročilá práce v Excelu (PowerPoint výhodou)
  • Analytické myšlení a schopnost pracovat s daty
  • Dobré komunikační dovednosti – budete v kontaktu s více odděleními
  • Angličtina alespoň na úrovni B1

Proč k nám

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinace globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a kooperujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování - stravenky
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity

Sede Prague, Bohemia, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-15
Numero di riferimento R0126410

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!