Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Möjligheten

Vi söker nu en produktionstekniker med tydlig inriktning inom elsäkerhet och provning till vår produktionstekniska avdelning på High Voltage Breakers. Rollen passar dig som har ett stort teknikintresse och har erfarenhet av arbete med el eller provning.  Brinner du för att säkerställa trygga och effektiva arbetsprocesser inom elsäkerhet och provning är det här rollen för dig! I rollen som områdesansvarig tekniker för våra provrum kommer du ansvara för operativ drift, säkerhet, kvalitet och hög tillgänglighet i våra processer. Du kommer även löpande jobba med ständiga förbättringar kopplat till produktionsmiljön i våra provrum.  

Inom avdelningen ansvarar vi för operativa och strategiska åtgärder, initiativ och förbättringar kopplade till produktion, kvalitet, arbetsmiljö och kapacitet. Vi arbetar nära våra produktionsteam för att skapa säkra, stabila och effektiva processer – både på kort och lång sikt.

I rollen får du ett varierande och självständigt arbete där du arbetar med utveckling av rutiner och processer inom elsäkerhet och provning i stort. Du kommer att driva mindre investerings- och förbättringsprojekt, samt bidra med din specialistkunskap i större projekt och vid implementering av ny utrustning.

Hur du kommer att påverka

  • Stödja produktionen i operativa och strategiska frågor inom elsäkerhet och provning, inklusive riskbedömningar och säkerhetsrutiner.
  • Arbeta med utveckling och förbättring av arbetsmetoder och processer kopplade till provningsprocessen.
  • Leda mindre investerings- och förbättringsprojekt och säkerställa hög anläggningstillgänglighet till rätt kostnad.
  • Bidra med teknisk expertis i större projekt och vid införande av ny utrustning.
  • Ta fram kravspecifikationer, tekniska underlag och beslutsmaterial.
  • Planera och följa upp installationer av maskiner och utrustningar, inklusive kontroll av dokumentation och säkerhetskrav.

Din bakgrund

  • Du är en strukturerad och driven lagspelare med god kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för teknik och säkerhet.
  • Ingenjörsexamen inom relevant tekniskt område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
  • Erfarenhet av arbete inom elsäkerhet som eldriftsledare eller elsäkerhetsledare är starkt meriterande.
  • Erfarenhet av el,  styr och reglerteknik är en fördel.
  • Kunskap eller erfarenhet från provning av högspänningsprodukter är önskvärt.
  • Flytande svenska och engelska krävs i tal och skrift.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
  • Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Extra ersättning för föräldraledighet
  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss
 

Vi är intresserade av att veta vem du är och vad du kan bidra med, tveka därför inte att skicka in din ansökan även om du inte uppfyller alla krav. Hos oss får du ett roligt och energirikt arbete med många kontakter i dagliga arbetet!

Skicka in din ansökan redan idag – vi behandlar ansökningarna löpande. Välkommen att forma framtiden tillsammans med oss!

Mer information: Rekryterande chef Therese A.Hook, therese.a.hook@hitachienergy.com kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Fackliga representanter Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107- 38 25 17; Unionen: Michael Fosselius, +46 107 38 46 19; Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043. Övriga frågor ställs till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-16
Numero di riferimento R0121294

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!