Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Do našeho výrobního závodu zakázkové GIS technologie (lakovna, svařovna, montáž, sklady) s cca 500 zaměstnanci, hledáme náhradu za naši kolegyni, kterou čekají důležitější životní povinnosti. Nejedná se o vizionářskou roli, ale o praktické zajištění plnění všech norem a požadavků v této oblasti.

Práce je vhodná jak pro zkušené ekology, kterým vyhovuje práce na částečný úvazek, tak i pro méně zkušené zájemce (např. studenty/absolventy příbuzného oboru), kteří mají vztah k této pozici, zájem se jí věnovat a schopnost se rychle učit. Jedná se o samostatnou zodpovědnou roli, která je úzce spjatá s oddělením HSE.

JAKÉ ÚKOLY VÁS ČEKAJÍ?

  • Zajištění plnění legislativních, systémových a interních požadavků v oblasti ekologie (voda, ovzduší, odpadové hospodářství)
  • Tvorba a úprava příslušné dokumentace
  • Provádění kontrol a účast na auditech
  • Interní školení zaměstnanců
  • Zpracování a analýza reportů, hlášení do interních systému
  • Účast na projektech v oblasti životního prostředí
  • Komunikace se zaměstnanci, auditory, dodavateli, úřady a kolegy ze zahraničí
  • Zpracování a analýza spotřeb energií

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

  • Adekvátní vzdělání nebo praxi v oboru plus skutečný zájem o tuto oblast.
  • Přirozená chuť učit se a být skutečným odborníkem v této oblasti
  • Znalost anglického jazyka na B2 (řešení globálních témat a projektů v rámci společnosti)
  • Uživatelskou znalost MS Office
  • Přátelské vystupování, proaktivitu, dobrou komunikaci, samostatnost, pečlivost a zodpovědný přístup k práci

Co nabízíme?

  • Firemní kulturu postavenou na lidských hodnotách, vzájemném respektu, poctivosti, kooperaci a hledáni smyslupných a efektivních řešeni
  • Jistotu úspěšné globální firmy v oblasti energie, která má budoucnost (na další 3 roky máme zajištěné zakázky)
  • Dobrou dopravní dostupnost, parkováni zdarma
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Narozeninové volno
  • Dotované stravováni v zavodni jídelně/stravenky v hodnotě 100,- Kč, plně hrazené námi
  • Kafeterie systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzděláni, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištěni 2-3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-17
Numero di riferimento R0127231

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!