Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Specjalista/_ka ds. konstrukcyjnych i analiz MES


Dołącz do Centrum Usług Inżynieryjnych Hitachi Energy w Łodzi i Krakowie!

Nasze Centrum Usług Inżynieryjnych to jeden z kluczowych działów projektowych firmy, specjalizujący się w projektowaniu transformatorów dla klientów z całego świata. Jesteśmy częścią globalnej organizacji zatrudniającej ponad 36 000 osób w 90 krajach, łączącej 250 lat doświadczenia w branży energetycznej.

Dołącz do zespołu Hitachi Energy i projektuj rozwiązania, które wspierają globalne bezpieczeństwo energetyczne! Jeśli interesuje Cię nowoczesna inżynieria, praca w międzynarodowym środowisku i rozwój w dynamicznej branży – ta oferta jest dla Ciebie. Sprawdź, co możemy Ci zaproponować!

Stanowisko: Specjalista/_ka ds. konstrukcyjnych i analiz MES

Lokalizacja: Łódź lub Kraków (praca hybrydowa)

Twój wpływ:

  • Prowadzenie analiz wytrzymałościowych MES (statycznych, dynamicznych, zmęczeniowych) dla istniejących i rozwijanych konstrukcji

  • Kompleksowe prowadzenie projektów - od analizy założeń po końcowy raport

  • Weryfikacja konstrukcji pod kątem norm, wymagań klienta oraz warunków eksploatacyjnych i transportowych

  • Wsparcie projektów R&D poprzez analizy koncepcyjne i walidacyjne

  • Przygotowywanie dokumentacji obliczeniowej i raportów technicznych

  • Ocena ryzyk konstrukcyjnych oraz rekomendowanie zmian konstrukcyjnych

  • Współpraca z zespołami projektowymi, technologicznymi i testowymi

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne

  • Min.2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z dokumentacją i zespołami międzynarodowymi)

  • Bardzo dobra znajomość narzędzi MES (np. Ansys, Abaqus, Comsol)

  • Dogłębna wiedza z zakresu MES (mechaniki konstrukcji, doboru materiałów i metod wytwarzania oraz umiejętność interpretacji wyników analiz MES)

Dodatki, które mogą ułatwić Ci start:

  • znajomość branży energetycznej (w szczególności transformatorów)

  • umiejętność skryptowania w APDL i/lub Phytonie

  • doświadczenie w analizach: zbiorników ciśnieniowych, sejsmicznych, zmęczeniowych, transportowych lub offshore oraz znajomość norm EN/ISO, DNV, IEC, IEEE

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Lodz, Lodz, Poland;
Krakow, Lesser Poland, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-20
Numero di riferimento R0123359

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!