Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Jsme předním dodavatelem vysokovýkonových polovodičů s výrobními závody a výzkumnou laboratoří ve Švýcarsku a v Praze. Jedná se o zakázkovou a malosériovou výrobu širokého sortimentu produktů a navyšujeme počet zaměstnanců na nové zakázky.

Do malého týmu složeného ze zkušených odborníků hledáme dalšího kolegu/kolegyni. Práce je ideální pro člověka, kterému vyhovuje náročná práce, při které musí přemýšlet, dávat si věci do souvislostí a neustále se učit. Člověk, který dokáže být oporou výrobě, tj. reagovat na nastalé situace a současně hledá, jak problémům předcházet a řešit věci koncepčně.

CO VÁS V TÉTO ROLI ČEKÁ?

  • Denní support testování výkonnových polovodičů různými nástroji (výběr nejvhodnějších přístrojů a metod pro zjištění konkrétních parametrů k dané zakázce, správná interpretace výsledků, ad hoc pomoc operátorům)
  • Úzká spolupráce s Product Engineeringem a také vývojem nejen v Praze, ale také ve Švýcarsku
  • Dlouhodobé vyhodnocování SW dat a hledání příčin pro případné odchylky pro široké portfolium výrobků, sledování trendů
  • Zpracování reportů na denní a měsíční bázi
  • Navrhování a nastavování vhodných procesů
  • Ve spolupráci s týmem údržby částečně péče i o HW testovacích zařízení

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Vzdělání elektrotechnického směru
  • Důraz nejen na technické přemýšlení, ale i komunikaci v rámci výroby i se švýcarskými kolegy, tj. znalost AJ je nezbytná
  • Schopnost samostatně se rozhodovat, dávat si věci do souvislostí, vnímat detail i celek
  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost, houževnatost, multitasking

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍME:

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinaci globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a kooperujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • Pracovní smlouva je standardně na dobu jednoho roku a v případě spokojenosti obou stran je zvykem ji prodloužit na dobu neurčitou
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity

Zaujala Vás tato pozice? Neváhejte se nám ozvat!

Sede Prague, Bohemia, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-24
Numero di riferimento R0126313

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!