Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Möjligheten
 

Vi söker en strukturerad och driven Continuous Improvement Leader (CIL) till HV Breakers‑fabriken. I denna roll blir du ansvarig för att driva och vidareutveckla CIL‑processen för designorganisationen. Du arbetar nära den koordinerande CIL‑funktionen och samarbetar med flera delar av organisationen för att säkerställa att förbättringsinitiativ implementeras, förankras och ger långsiktigt hållbara resultat.

Rollen passar dig som vill kombinera förbättringsarbete, analys och ledarskap i en verksamhet med hög teknisk komplexitet.

“Om du söker en roll där du får koordinera och leda förbättringsprojekt med bred samverkan mellan funktioner och människor i organisationen, är detta en perfekt möjlighet.”

– Sara Lingegård, Project Engineering Manager, HV Breakers

Hur du kommer att påverka

  • Äga och driva förbättrings- och effektiviseringsinitiativ inom HV Breakers Design
  • Formera, koordinera och leda CIL‑projekt tvärfunktionellt
  • Säkerställa uppföljning och kvantifiering av resultat inom kvalitet, leverans, kostnad, säkerhet och hållbarhet
  • Driva standardisering, strukturerad problemlösning och erfarenhetsåterföring
  • Stötta och coacha team för att etablera en stark kultur av kontinuerliga förbättringar samt tillämpa Lean‑principer och Six Sigma‑metodik i praktiken
  • Planera och facilitera förbättringsworkshops och utvecklingsaktiviteter
  • Skapa dig en bred förståelse för olika funktioner och ansvar inom HV Breakers‑verksamheten

Din Bakgrund

  • Högskoleutbildning inom ett tekniskt eller ingenjörsrelaterat område, exempelvis industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik, produktionsteknik eller kvalitetsteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
  • Praktisk kunskap om Lean‑ och Six Sigma‑metoder
  • Erfarenhet av förbättringsarbete, förändringsledning eller projektarbete är meriterande
  • God kommunikativ förmåga och vana att samverka med olika delar av organisationen
  • Du är en strukturerat, analytiskt och lösningsorienterad person
  • Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
     

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
  • Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Extra ersättning för föräldraledighet
  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Skicka in din ansökan redan idag – vi behandlar ansökningarna löpande. Välkommen att forma framtiden tillsammans med oss!

Rekryterande chef Alexander Tengzelius, alexander.tengzelius@hitachienergy.com kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Övriga frågor ställs till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com

Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer Philip Bengtsson +46 107 38 25 17, Unionen: Michael

Fosselius  +46 107 38 46 19, Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043.

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-04-24
Numero di riferimento R0111044

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!