Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Montage Projektleiter für Schaltanlagen 80 - 100% (w/m/d)

Die Möglichkeit

Hitachi Energy High Voltage Products ist der weltweit anerkannte Spezialist für Energieübertragung und Energieverteilung. Die Serviceeinheit ist für den weltweiten After Sales Support von Generatorenschutzschaltersystemen (GCB) und gasisolierten Schaltanlagen (GIS) inklusive Schulungen, Installation und Inbetriebnahme, planmässiger Wartung, Zusatzleistungen, Troubleshooting, Erweiterungen, Umbauten und Austausch zuständig.

Auf Ihr Können kommt es an, denn Sie sorgen routiniert für eine effiziente organisatorische Projektabwicklung. Mit Ihrem geschulten Blick für Details wirken Sie aktiv bei der Koordination und Planung unserer Arbeitsabläufe mit. Bringen Sie den richtigen Mix aus Kommunikationsstärke und Dienstleistungsorientierung mit? Dann haben wir die richtige Herausforderung für Sie!

In der herausfordernden Position als Montage Projektleiter für Schaltanlagen 80-100% (w/m/d), übernehmen Sie Verantwortung für die fach- und termingerechte Durchführung von Montage-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten. Sie arbei-ten dabei an der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und Tätigkeiten (KVP), mit dem Ziel, stets eine hohe Kundenzufriedenheit und ein optimales Projektergebnis für Hitachi Energy zu schaffen.

Das können Sie bewirken 

  • In dieser Funktion übernehmen Sie die Abwicklung und organisatorische Führung und Koordination der „Mon-tage-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten vor Ort

  • Ansprechpartner für interne und externe Kunden

  • Betreuung der zugeteilte Aussendienstmitarbeitende, erstellen Montagezeitpläne unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden und notwendigen Ressourcen (Verbrauchsmaterial, Werkzeug und Mitarbeiter) und Überwachung und Dokumentation von Projektfortschritt und -kosten (Reporting)

  • Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der erforderlichen Quali-tätssicherungsmassnahmen, für die Minimierung der Projektkosten und risiken sowie für die prozessgerechte Verarbeitung von Abweichungsmeldungen während der Arbeiten vor Ort, inkl. der Einleitung entsprechender Korrekturmassnahmen

  • Komplette Zusammenstellung, Ablage und Archivierung der Dokumentation (Red Mark, Prüfprotokolle und Berichte) zur „As Built“- Erstellung sowie die Verrechnung an den Kunden

Ihr Hintergrund

  • Technische Grundausbildung und mehrjährige Praxiserfahrung in der Montage und/oder Inbetriebnahme von GIS  Anlagen

  • Solides technisches Fachwissen und Führungserfahrung ist von Vorteil

  • Weiterbildung wie Technikerschule, technischer Kaufmann usw. von Vorteil

  • Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil

  • Sicheres Auftreten und überzeugende Kommunikationsfähigkeiten, insbesondere in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kulturen

  • Teamfähigkeit und Organisationsstärke

  • Durchsetzungs- und Führungsstärke mit Bereitschaft zu weltweiten Baustellenbesuchen

  • Gute Kenntnisse in SAP und MS Office

Mehr über uns

Unsere flexiblen Arbeitsmodelle helfen Ihnen, die persönliche und geschäftliche Leistung zu optimieren und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden befähigt sind und sich entfalten können.
 

Sede Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Project | Program Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-05-06
Numero di riferimento R0128760

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!