Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:

Acompanhar e operar máquinas operatrizes em área de produção, sob supervisão mais constante, convertendo matéria primas em produtos acabados, visando atender as ordens de produção, com produtividade, através de instruções de trabalho, observando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho, Qualidade,  Meio Ambiente e Integridade.

Como você causará impacto:

  • Preparar e operar máquinas operatrizes na área produtiva, com acompanhamento, seguindo instruções de trabalho, orientações recebidas e demais procedimentos pré-estabelecidos. 

  • Preparar as respectivas máquinas, através da interpretação dos projetos à serem executados, com acompanhamento. 

  • Executar os ajustes necessários para as operações definidas, preparando equipamentos, ferramentas e máquinas de produção(set up), com acompanhamento, conforme projetos, acoplando ou não dispositivos e ferramentais para a execução das tarefas. 

  • Garantir a qualidade do produto através da leitura e interpretação de desenhos/projetos e instruções de trabalho, efetuando medições, testes, inspeções visuais, verificação de rebarbas, controle de temperaturas e ou respectiva identificação do produto ou operação, conforme as orientações recebidas. 

  • Atender os requisitos de qualidade seguindo as orientações e ou procedimentos para os respectivos postos de trabalho, efetuando os registros necessários, (medições, controles, quantidade, operador,  especificações, etc.), conforme instruções de trabalho.

  • Utilizar os Sistemas de Controle, abrindo e fechando Ordens de Produção, informações para Gestão a Vista e apontamentos de problemas, parada de máquinas e ocorrências durante o processo produtivo, assim como os cartões de rastreabilidade, conforme as orientações recebidas. 

  • Utilizar de equipamentos de movimentação de cargas, tais como, paleteira, ponte rolante, e outros, assim como embalar, armazenar, transportar e identificar conjuntos, peças, sucatas, componentes e produtos, respeitando as normas de Saúde e Segurança do Trabalho.

  • Abastecer as áreas produtivas conforme as ordens de produção de pallets necessários para armazenar os produtos, componentes, e ou  (chapas) após o corte, seguindo as orientações recebidas.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.

Requisitos:

  • Ensino Médio Completo

  • Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

  • Desejável noções de Metrologia e de desenhos técnicos.

    Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-05-19
Numero di riferimento R0130916

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!