Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Specjalista_ka ds. konstrukcyjnych

Dołącz do zespołu Hitachi Energy – globalnego lidera w obszarze technologii energetycznych, który realnie wpływa na rozwój nowoczesnych systemów zasilania na całym świecie.

W naszym zakładzie w Przasnyszu tworzymy i doskonalimy zaawansowane rozwiązania, wspierając transformację energetyczną i niezawodność infrastruktury wysokiego napięcia. Działamy w biznesie High Voltage i zajmujemy się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Stanowisko: Specjalista_ka ds. konstrukcyjnych

Lokalizacja: Przasnysz (hybryda)

Na tym stanowisku staniesz się częścią doświadczonego zespołu konstrukcyjnego, odpowiedzialnego za konstrukcję przekładników wysokiego napięcia z izolacją olejowo‑papierową. To rola, w której połączysz inżynierską wiedzę, kreatywność oraz praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, a Twoje pomysły będą realnie wdrażane do procesów produkcyjnych.

Jeśli lubisz pracę blisko produktu, cenisz sobie wpływ na każdy etap projektu – od koncepcji, przez prototyp, aż po wdrożenie – oraz chcesz rozwijać się w środowisku promującym innowacyjność, jakość i bezpieczeństwo, ta oferta jest dla Ciebie!

Twój wpływ:

  • Opracowanie nowych rozwiązań / produktów oraz modernizacja istniejących, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami BHP.
  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych; wdrażanie działań korygujących.
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz technologicznej.
  • Udział w pełnym cyklu projektu: planowanie, koncepcja, dokumentacja, testy, wdrożenie.
  • Określanie wymagań dla materiałów i komponentów oraz aktualizacja danych produktowych.
  • Nadzór techniczny nad prototypami i przebiegiem prób prototypów.
  • Udział w uruchamianiu nowych rozwiązań, wyrobów i technologii na produkcji.
  • Wsparcie techniczne dla działów Produkcji, Zakupów, Sprzedaży, BHP, Realizacji Zamówień i Jakości.

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynierskie lub magisterskie) – preferowane kierunki: elektrotechnika, mechanika, lub pokrewne.
  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku technicznym.
  • Dobra znajomość oprogramowania CAD (np. Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor).
  • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.
  • Praktyczna znajomość zasad inżynierii, rysunku technicznego, materiałoznawstwa oraz procesów produkcyjnych.
  • Wiedza z zakresu budowy i zasady działania przekładników, transformatorów mile widziana.

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Przasnysz, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-05-19
Numero di riferimento R0126276

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.