Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Electrical Site Supervisor – Substations

Over Hitachi Energy


Hitachi Energy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame energietechnologie. Met 45.000 collega’s in 90 landen werken wij elke dag aan een flexibel, betrouwbaar en koolstofarm energiesysteem. In Europa leveren ruim 1.000 experts van onze Grid & Power Quality Solutions & Service-divisie (HBUEU) complete hoog- en midden­spanningsoplossingen voor o.a. netbeheerders, industrie, datacenters, e-mobiliteit en waterstof­projecten. Diversiteit, innovatie en veiligheid vormen de basis van ons succes.

De functie


Als Electrical Construction Supervisor – Substations geef je op de bouwlocatie leiding aan montage- en inbedrijfstelactiviteiten van nieuwe (en uitbreidingen van) hoogspannings­onderstations (36 kV – 380 kV). Jij bent het eerste aanspreekpunt op site voor monteurs, onderaannemers en de klant, bewaakt strikte HSE-richtlijnen en borgt kwaliteit, planning en budget.

Kerntaken

  • Dagelijkse sturing, coaching en beoordeling van 5-10 monteurs en/of onderaannemers

  • Opstellen en uitvoeren van werk- en schakel­plannen; verdelen van taken, materialen en gereedschap

  • Toezicht houden op naleving van alle (inter)nationale veiligheidsnormen (VCA, NEN 3140/3840, IEC-standaarden)

  • Uitvoeren van kwaliteits- en voortgangscontroles; FAT/SAT, inspecties, as-built documentatie en punch-lists

  • Bijhouden van urenregistratie, vergunningen (werk- en schakelveiligheid) en rapportage aan de Site Manager & Project Manager

  • Coördineren van interface met civiele partijen, commissioning-teams en leveranciers

  • Signaleren van meer-/minderwerk en doen van verbetervoorstellen

  • Actieve rol in toolbox-meetings, veiligheidsrondes en incidentonderzoeken

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO-4 of HBO in Elektrotechniek, Energietechniek of vergelijkbaar

  • Minimaal 3 jaar praktijkervaring met de bouw of het onderhoud van hoog-/middenspanningsinstallaties

  • Bekend met primaire en secundaire installaties: GIS/AIS, transformatoren, beveiligings- & besturingssystemen

  • Geldig VCA-VOL (of bereid dit snel te behalen) en rijbewijs B; NEN 3840-Vakbekwaam Persoon is een pré

  • Vloeiende beheersing van Nederlands en een goede werkkennis van Engels (mondeling en schriftelijk)

  • Bereid om (inter)nationaal te reizen en op locatie te verblijven indien nodig

Wat wij bieden ​

  • Werken aan iconische energietransitieprojecten binnen een internationale, innovatieve organisatie

  • Doorgroeimogelijkheden naar Site Manager, Commissioning Engineer of Project Manager

  • Een inclusieve cultuur waarin jouw ideeën worden gehoord en je samenwerkt met specialisten wereldwijd

Solliciteren
Wil jij bouwen aan een duurzame energietoekomst en ben jij de Electrical Construction Supervisor die wij zoeken? Solliciteer dan via onze carrièrepagina of neem contact op met onze Talent Acquisition Partner.

Sede Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-06-08
Numero di riferimento R0088012

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.