Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

A Oportunidade:

Auxiliar nas atividades da linha de montagem e fabricação da empresa, apoiando os Líderes de Produção no atendimento as especificações de projetos, demandas administrativas, seguindo as instruções de trabalho detalhadas e orientações recebidas, cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade. 
 

Como você causará impacto:

  • Auxiliar os Líderes de Produção nas atividades e demandas diversas.

  • Prestar suporte na área produtiva atendendo as demandas, executando tarefas simples e observando a rotina das operações conforme ordens de produção.             

  • Cumprir com os requisitos e os procedimentos de qualidade e segurança no trabalho, conforme especificações requeridas e as orientações especificas.

  • Zelar pela limpeza e organização do setor.

  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos:

  • Ensino Médio Completo

  • Desejável Formação Técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas correlatadas (completa ou cursando)

  • Disposição para conhecer ferramentas e metodologias de Qualidade.

  • Treinamentos de Segurança do trabalho e Integridade.

  • Desejável Leitura e interpretação de desenhos mecânicos.

    Todas as nossas vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está aberta à realização de adaptações no posto de trabalho, candidate-se e venha participar do processo seletivo para fazer parte do nosso time!

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-06-16
Numero di riferimento R0122892

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!