Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Über die Position

Hitachi Energy sucht Mitarbeitende (w/m/d) für die Bedienung von Anlagen in der Produktion. Sie unterstützen die Bereiche Produktion, Qualität und Instandhaltung bei der Herstellung von Leistungshalbleitern.

In dieser Rolle bist du für die Bedienung von Maschinen und Anlagen, die Überwachung und Optimierung von Produktionsprozessen, die Durchführung von Qualitätskontrollen sowie die Unterstützung bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verantwortlich. Darüber hinaus stellst du die Einhaltung von Qualitätsstandards, Effizienzvorgaben und Arbeitssicherheitsrichtlinien sicher und trägst zu einem reibungslosen Produktionsablauf bei.

Das kannst du bewirken 

  • Bedienung und Überwachung verschiedener Maschinen und Anlagen gemäß den geltenden Arbeitsanweisungen sowie Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs

  • Durchführung regelmäßiger Kontrollen, Inspektionen und Einstellungen zur Gewährleistung einer optimalen Anlagenleistung und Produktqualität

  • Be- und Entladen von Materialien und Produkten sowie Verwaltung von Beständen und Dokumentation relevanter Produktionsdaten

  • Eigenständiges Erkennen und Beheben kleinerer Störungen an Maschinen und Anlagen sowie Weiterleitung größerer technischer Probleme an die zuständigen Fachbereiche

  • Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Qualitätsstandards und Unternehmensrichtlinien sowie Sicherstellung von Sauberkeit und Ordnung im Arbeitsbereich

  • Enge Zusammenarbeit mit dem Team zur Erreichung der Produktionsziele, kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und sorgfältigen Erstellung der erforderlichen Produktionsdokumentation

Das bringst du mit 

  • Abgeschlossene Schulbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

  • Berufserfahrung im Produktions- oder Fertigungsumfeld ist von Vorteil, idealerweise in der Halbleiterindustrie

  • Fähigkeit, schriftliche und mündliche Arbeitsanweisungen präzise umzusetzen sowie technische Zusammenhänge zu verstehen

  • Hohe Qualitätsorientierung, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, ausgeprägte Problemlösungskompetenz sowie die Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team erfolgreich zu arbeiten

  • Körperliche Belastbarkeit sowie Bereitschaft zur Schichtarbeit, einschließlich Nacht- und Wochenendschichten, verbunden mit einem hohen Sicherheitsbewusstsein und der konsequenten Einhaltung aller Arbeitsschutzvorschriften

Mehr über uns

Dich erwartet ein sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit abwechslungsreichen Aufgaben und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Freue dich auf ein kollegiales Arbeitsumfeld mit offener Kommunikation, modernen Arbeitsbedingungen und attraktiven Sozialleistungen.

Sede Lenzburg, Aargau, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Fixed Term Contract (Fixed Term)
Data di pubblicazione 2026-06-22
Numero di riferimento R0131719

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!