Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

AVOR Techniker Schaltschrankbau 80 - 100% (w/m/d)

Über die Position

In dieser Rolle bist du verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung sowie die Planung und Koordination der Fertigung und Auslieferung unserer lokalen Steuerschränke. Du sorgst dafür, dass Materialien, Ressourcen und Termine optimal aufeinander abgestimmt sind und stellst einen reibungslosen Ablauf vom Auftragseingang bis zur termingerechten Kundenlieferung sicher. Dabei arbeitest du eng mit Produktion, Logistik und weiteren internen Schnittstellen zusammen und trägst aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse bei.

Das kannst du bewirken

• Planen, steuern und überwachen der Fertigungsaufträge sowie Sicherstellen einer termingerechten Produktion und Auslieferung

• Koordinieren der Materialverfügbarkeit in enger Zusammenarbeit mit Einkauf, Logistik und Produktion

• Erstellen und Abstimmen von Fertigungs- und Lieferplänen sowie Überwachen des Fertigungsfortschritts

• Sicherstellen der Einhaltung von Qualitätsstandards, technischen Spezifikationen sowie Terminvorgaben

• Erstellen und Pflegen von Fertigungsdokumentationen, Auswertungen und Statusberichten

• Optimieren von Prozessen und Arbeitsabläufen in der Arbeitsvorbereitung und Auftragsabwicklung

• Zusammenarbeiten mit internen Schnittstellen zur Sicherstellung eines effizienten Material- und Informationsflusses

• Einhalten und Fördern von Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltstandards im gesamten Verantwortungsbereich

Das bringst du mit

• Abgeschlossene technische Ausbildung (z. B. als Elektroinstallateur/in, Automatiker/in oder Mechatroniker/in), idealerweise ergänzt durch eine technische Weiterbildung

• Berufserfahrung in der Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung oder Auftragsabwicklung, vorzugsweise im Schaltschrankbau oder der Elektrotechnik

• Gute Kenntnisse in SAP oder einem vergleichbaren ERP-System sowie sicherer Umgang mit MS Office

• Technisches Verständnis sowie die Fähigkeit, technische Zeichnungen und Unterlagen sicher zu lesen und zu interpretieren

• Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Mehr über uns

Hitachi Energy gestaltet die Energiezukunft mit innovativen Technologien für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung. Bei uns erwarten dich ein modernes Arbeitsumfeld, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein engagiertes Team, das gemeinsam an zukunftsweisenden Lösungen arbeitet.

Sede Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-07-06
Numero di riferimento R0115742

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione, che promuove un futuro energetico sostenibile grazie a tecnologie innovative per le reti elettriche, incentrate sul digitale. Oltre tre miliardi di persone dipendono dalle nostre tecnologie per dare energia alla propria vita quotidiana.

Con oltre un secolo di esperienza pionieristica nelle tecnologie mission-critical di alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: bilanciare la crescente domanda di elettricità con la decarbonizzazione del sistema energetico.

Con sede in Svizzera e oltre 50.000 persone in 60 paesi, Hitachi Energy genera fatturato per circa 16 miliardi di dollari. Candidati oggi stesso!