Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Bij Hitachi Energy werken we aan een duurzame energietoekomst voor iedereen. Als Service Commissioning Engineer speel je een belangrijke rol in het realiseren en onderhouden van de hoogspanningsinfrastructuur die essentieel is voor industrie, netbeheerders, duurzame energieprojecten en de energienetten van de toekomst.

Vanuit Rotterdam werk je rechtstreeks samen met klanten door heel Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het installeren, in bedrijf stellen, testen, onderhouden en oplossen van storingen aan hoogspannings-transformatoren en onderstationapparatuur. In deze zelfstandige, veldgerichte functie draag je direct bij aan een veilige en betrouwbare energievoorziening.

Hoe Jij Impact Maakt
  • In bedrijf stellen, installeren, testen en onderhouden van hoogspannings-transformatoren en elektrische systemen.

  • Uitvoeren van onderhoud, reparaties, upgrades en storingsanalyses aan transformator- en onderstationapparatuur.

  • Diagnostische testen uitvoeren en storingen oplossen in elektrische en besturingssystemen, waaronder beveiligingsrelais en middenspanningsinstallaties.

  • Klanten voorzien van technisch advies en ondersteuning, met een sterke focus op kwaliteit en service.

  • Samenwerken met engineering- en serviceteams om productbetrouwbaarheid en prestaties verder te verbeteren.

  • Opstellen van service- en commissioningrapportages volgens de geldende bedrijfsnormen.

  • Waarborgen dat alle werkzaamheden voldoen aan de veiligheidsstandaarden van Hitachi Energy en de geldende wet- en regelgeving.

  • Opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties door professionaliteit, technische expertise en veilig werken.

Jouw Achtergrond
  • Een MBO-4 of HBO opleiding in Elektrotechniek, Energietechnologie, Industriële Automatisering of vergelijkbaar.

  • Minimaal 2 jaar ervaring binnen service, commissioning, onderhoud of testen in een hoogspanningsomgeving.

  • Sterke analytische vaardigheden en ervaring met elektrische storingsdiagnose, meetapparatuur en relevante software.

  • Je werkt zelfstandig, denkt in oplossingen en bent klantgericht.

  • Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend; veilige communicatie in beide talen is essentieel.

  • Je bent bereid om veel te reizen binnen Nederland en incidenteel internationaal.

Jij Bent
  • Veiligheidsbewust en gedreven om kwalitatief werk af te leveren.

  • Nauwkeurig, georganiseerd en proactief.

  • Zelfstandig en besluitvaardig in het veld.

  • Communicatief sterk en comfortabel als technisch aanspreekpunt voor klanten.

  • Nieuwsgierig, praktisch ingesteld en gemotiveerd om technische uitdagingen op te lossen.

Wat Wij Bieden
  • Een aantrekkelijk salaris met ruimte voor groei en ontwikkeling.

  • 40 vrije dagen per jaar.

  • CAO Metalektro.

  • Vakantiegeld én een 13e maand.

  • Leaseauto die ook privé gebruikt mag worden.

  • Fietsplan en collectieve zorgverzekering.

  • Uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

  • Duidelijke doorgroeipaden naar Senior Commissioning Engineer, Technical Specialist, Project Manager of Service Manager.

  • Werken bij een internationale marktleider die wereldwijd bijdraagt aan de energietransitie.

Klaar voor de volgende stap?

Sluit je aan bij Hitachi Energy en werk mee aan de energie-infrastructuur van morgen. Solliciteer vandaag nog en bouw samen met ons aan een duurzame toekomst.

Sede Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-07-16
Numero di riferimento R0115628

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.