Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Specjalista_ka ds. Konstrukcyjnych

Dołącz do zespołu, który tworzy energię przyszłości!

Wyobraź sobie miejsce, w którym Twoje decyzje i wiedza ekspercka realnie wpływają na to, jak działa nowoczesna energetyka — nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

W naszej łódzkiej fabryce transformatorów dystrybucyjnych projektujemy rozwiązania, które codziennie wspierają stabilność globalnych sieci energetycznych. Łączymy niezawodność i doświadczenie z odwagą, innowacją i nowoczesnym podejściem do technologii.

Stanowisko: Specjalista_ka ds. Konstrukcyjnych (dział elektryczny)

Lokalizacja: Łódź
Tryb: hybryda

Jako Specjalista_ka ds. Konstrukcyjnych będziesz pełnić kluczową rolę w projektowaniu i rozwoju rozwiązań dla transformatorów, mając realny wpływ na ich funkcjonalność, bezpieczeństwo i efektywność. To stanowisko dla osoby, która nie tylko projektuje, ale również doradza, optymalizuje i wyznacza kierunki rozwoju.

Będziesz współpracować z międzynarodowymi zespołami, uczestniczyć w projektach o globalnym zasięgu oraz wspierać mniej doświadczonych inżynierów, dzieląc się swoją wiedzą i dobrymi praktykami.

Twój wpływ:

  • Samodzielne projektowanie konstrukcji elektrycznej i technologicznej transformatorów (CAD)
  • Optymalizacja rozwiązań pod kątem kosztów, jakości i wydajności
  • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej
  • Współpraca z działem sprzedaży przy opracowywaniu ofert technicznych
  • Wsparcie produkcji i jakości w rozwiązywaniu problemów technicznych
  • Zarządzanie danymi technicznymi w systemach (np. SAP)
  • Udział we wdrażaniu globalnych standardów projektowych Hitachi
  • Inicjowanie usprawnień technologicznych i mentoring zespołu

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektrotechnika lub pokrewne)
  • Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu (preferowana branża energetyczna)
  • Bardzo dobra znajomość CAD oraz doświadczenie z systemami ERP
  • Praktyczna znajomość elektrotechniki i procesów technologicznych
  • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
  • Komunikatywna znajomość języka polskiego i angielskiego

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-07-30
Numero di riferimento R0122725

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.