Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Operator/Operatorka - Obszar Cięcia Rdzeni

Łódzka fabryka Hitachi Energy poszukuje osób na stanowisko Operatora!

Dołącz do nas i zyskaj:

  • Umowę o pracę bezpośrednio z Hitachi Energy;
  • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych doświadczeń, kwalifikacji i umiejętności;
  • Premię roczną do 10% rocznego wynagrodzenia brutto;
  • Premie miesięczne produkcyjne – do 800 zł brutto;
  • Coroczne regulacje finansowe;
  • Możliwość korzystania z ZFŚS;
  • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego oraz prywatnej opieki medycznej LuxMed;
  • Dostęp do platformy benefitowej i 190 pkt do wykorzystania co miesiąc (na platformie dostępny pakiet MultiSport);
  • Nagrody za polecenia nowych pracowników;
  • KAIZEN - możliwość zgłaszania usprawnień i otrzymania atrakcyjnych nagród finansowych;
  • Bezpieczne środowisko pracy;
  • Możliwość zdobycia uprawnień UDT: suwnice, wózki widłowe.

Zadania:

  • Programowanie maszyny w oparciu o dokumentację techniczną;
  • Obsługa agregatu/maszyny do cięcia blachy (przezbrajanie i uzupełnianie materiału);
  • Dostarczanie produktów wysokiej jakości zgodnych z wymaganiami Hitachi Energy;
  • Wykonywanie oceny jakościowej finalnego produktu.

Wymagania:

  • Podstawowa umiejętność odczytywania danych z rysunku technicznego;
  • Umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr);
  • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym;
  • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe/suwnice; 
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach. Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów. Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-07
Numero di riferimento R0138573

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.