Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Möjligheten
Hitachi Energy söker en Arbetsmiljösamordnare till teamet på Composites i Piteå. Composites är en del av enheten Transformers, där vi arbetar med utveckling och tillverkning av marknadsledande kompositisolatorer för högspännings- och ultrahögspänningsenheter. Våra kunder finns över hela världen, både inom och utanför Hitachi.

Som Environmental Specialist på Composites kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att säkerställa efterlevnad av interna och externa policys och regler samt att vår verksamhet uppfyller ställda lagkrav då vi har en

miljöfarlig verksamhet. I denna position kommer du att spela en viktig roll i att utveckla miljöarbetet för att stödja hållbarhetsinitiativ inom företaget samt utveckla arbetet kring ISO 14001. Du kommer även att vara ansvarig för rapportering om utveckling och framsteg hos din avdelning.

På Composites kommer du att välkomnas till ett mångfaldigt team där vi uppmuntrar varandra att dela och utveckla våra kunskaper och expertis. Vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med, så tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla krav.

Dina ansvarsområden

  • Ansvara för uppföljning av verksamhetens miljötillstånd, anmälningspliktiga verksamheter samt säkerställa efterlevnad av miljöbalken och andra relevanta myndighetskrav.
  • Fungera som företagets kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheter, kommuner och andra externa intressenter i miljörelaterade frågor.
  • Driva och koordinera rapportering av miljödata, nyckeltal och lagstadgade rapporter till interna system och myndigheter.
  • Leda och stödja arbetet med kemikaliehantering, kemikalieriskbedömningar samt säkerställa efterlevnad av interna krav och gällande lagstiftning.
  • Utveckla, underhålla och förbättra verksamhetens miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt säkerställa att processer och rutiner är ändamålsenliga och efterlevs.
  • Driva förbättringsinitiativ inom områden såsom avfallshantering, resurseffektivitet, utsläppsreducering och hållbar produktion.
  • Utbilda och coacha chefer och medarbetare i miljökrav, miljörisker och hållbara arbetssätt.
     

Din bakgrund

  • Universitetsutbildning inom miljö eller motsvarande kunskap förvärvad genom erfarenhet.
  • Erfarenhet av arbete med miljöefterlevnad, ISO-standard, hållbarhet, farligt avfall och kemikalier.
  • Erfarenhet av att driva och koordinera processer kopplade till miljöfrågor
  • God förståelse för incidenthantering, riskbedömningar och regelverksefterlevnad.
  • Förmåga att coacha, utbilda och stödja chefer och medarbetare i miljöfrågor.
  • Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i skrift och tal.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter
  • Mångfaldig arbetsplats med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Tilläggsersättning vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden

Om du brinner för miljö och hållbarhet välkomnar vi dig att skicka in din ansökan idag!

Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte, ansök idag!

Rekryterande chef Jonas Holmgren, jonas.holmgren@hitachienergy.com svarar gärna

på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 107-38

31 93; Unionen: Per Lidman, +46 107-38 98 66; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com

Sede Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-11
Numero di riferimento R0135354

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.