Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Vi söker nu en engagerad HSE-specialist till vår serviceorganisation i Ludvika. I denna roll kommer du att stödja vår lokala serviceenhet genom att driva en stark säkerhetskultur, säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder och möjliggöra kontinuerlig förbättring i vår verksamhet. Du kommer att arbeta nära chefer, tekniker och globala HSE-funktioner för att stärka lärande, förebygga incidenter och förbättra den övergripande HSE-prestandan.

"Du kommer att bli en del av en nybildad serviceaffärsenhet där vi bygger strukturer, standarder och kultur för framtiden. Detta ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar med HSE från dag ett."

 

 Så här bidrar du

  • Främja en proaktiv HSE-kultur genom att vägleda medarbetare och chefer i dagliga HSE-beslut.
  • Leda och stödja rapportering av incidenter, utredningar och uppföljning av lärdomar.
  • Genomföra interna HSE-revisioner och säkerställa efterlevnad av Hitachi Energys standarder samt lokala lagkrav.
  • Analysera HSE-prestanda med hjälp av digitala verktyg (PowerBI, Intelex) för att identifiera trender och förbättringsmöjligheter.
  • Faciliterar riskbedömningar, utbildningsaktiviteter samt säkerställer att rätt HSE-verktyg och utrustning finns tillgängliga och används.
  • Driva implementering av HSE-program, initiativ samt framsteg mot viktiga HSE-mål och KPI:er.

 

Din Bakgrund

  • Erfarenhet av arbete inom HSE-roller i industriella, service-, produktions- eller tekniska miljöer.
  • God förståelse för incidenthantering, riskbedömningar och regelverksefterlevnad.
  • Förmåga att coacha, utbilda och stödja chefer och medarbetare i HSE-frågor.
  • Trygg i att arbeta med data, dashboards och digitala HSE-system (PowerBI, Intelex eller liknande).
  • Strukturerad, proaktiv och bekväm med att arbeta i en snabbföränderlig miljö med skiftande prioriteringar.
  • Flytande engelska; svenska är meriterande

 
Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutvecklingsmöjligheter
  • Mångfaldig arbetsplats med över 70 nationaliteter i Sverige
  • Tilläggsersättning vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden

Mer om oss

Är du redo att börja på Hitachi Energy och få en karriär utan gränser – på en arbetsplats där du kan vara dig själv? Då är vi redo för dig! Urval sker löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag.

Rekryterande chef Graham Enever (graham.enever@hitachienergy.com) svarar på frågor om tjänsten. Fackliga representanter Sveriges Ingenjörer: Anna Sävenstedt, +46 (73) 0669908, Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42, Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387048

Övriga frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Kevin Galloway (Kevin.Galloway@hitachienergy.com).

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-14
Numero di riferimento R0122337

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.