Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Möjligheten

Är du en serviceinriktad ingenjör som vill få möjligheten att resa världen över och bidra till den gröna energiomställningen? Välkommen till Network Control på Hitachi Energy! Network Control utvecklar ledande system för nätverksstyrning och kontroll, med lösningar för hantering av planerade och oplanerade avbrott, produktions-, transmissions- och distributionssystem, SCADA-system samt processkontroll för planering, prognostisering och den dagliga driften.

Vi söker nu en systemingenjör med bred kompetens som kan ansvara för flera av installations- och integrationsaktiviteterna i våra projektleveranser. Arbetet omfattar både leverans av professionella tjänster inom våra projekt och vidareutveckling av våra installationsmetoder och systemlösningar. Den största delen av arbetet utförs på vårt kontor och i vår testmiljö, men du kommer även att delta vid driftsättning hos våra kunder.

Vi vill gärna lära känna dig och höra vad du kan bidra med, så tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla kriterier eller befinner dig i starten av din karriär. Här väntar ett engagerat team med stark samarbetskultur och medarbetare från olika bakgrunder som ser fram emot att välkomna dig.

Dina ansvarsområden

  • Installera, konfigurera, testa och driftsätta system inom våra projektleveranser.
  • Sätta upp och administrera system- och säkerhetsmiljöer, inklusive Active Directory, Kerberos, Group Policy och DNS.
  • Installera olika programvarukomponenter och tredjepartsprodukter för systemplattformar, databaser och cybersäkerhetsfunktioner.
  • Konfigurera och testa SCADA-funktioner.
  • Implementera felkorrigeringar och systemuppgraderingar hos kunder.
  • Underhålla och uppdatera projektens utvecklingsmiljöer med kundanpassningar och projektspecifika avvikelser, inklusive källkod, konfigurationsfiler och installationspaket.
  • Ta fram tydlig och detaljerad dokumentation av systemkonfigurationer, såsom systemdiagram, konfigurationsbeskrivningar, dimensionering och användarpolicyer.
  • Delta i FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test) i nära samarbete med våra kunder, inklusive genomförande av kundutbildningar.

Din Bakgrund

  • Erfarenhet av installation och systemadministration av Linux- och Windows-servrar, både i fysiska och virtuella miljöer (VMware och Hyper-V).
  • Högskole- eller universitetsutbildning inom mjukvaruutveckling, datateknik eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
  • Erfarenhet av installation och arbete med Network Manager eller liknande SCADA-, EMS- eller DMS-system.
  • Ett kreativt och lösningsorienterat arbetssätt, med förmåga att söka information, lösa tekniska problem samt förstå och skriva i minst ett skriptspråk, exempelvis PowerShell, Linux Shell, Perl eller VBS.
  • Erfarenhet av installation och konfigurering av datorer och servrar, inklusive IP- och nätverkskonfiguration, firmwareuppdateringar, diskhantering och partitionering samt installation och säkerhetshärdning av operativsystem.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Mer om oss
Vi tror att framgångsrikt arbete växer fram i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint sedda och uppskattade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje medarbetare och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och verksamhetens framgång kan utvecklas tillsammans.
 

Vårt förmånserbjudande omfattar vanligtvis:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling för pension (ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och möjlighet att samla arbetstidsförkortning i en tidsbank.
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef).
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (egenavgift på 140 kr per månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd och välbefinnande.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter, både inom Sverige och internationellt.
  • Tillgång till en förmånsportal med tusentals rabatter och förmånliga erbjudanden.

Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Förmånernas omfattning kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras av lokala bestämmelser och villkor.

Rekryterande chef Philip Dahlin, philip.dahlin@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Jan Skogeby, + 46107381642 ; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42 ; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com

Sede Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-18
Numero di riferimento R0120950

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.