Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Field Service Technician / Elektrotechnisch monteur (f/m/d)

De Kans 

Bij Hitachi Energy werk je mee aan een duurzame energietoekomst voor iedereen. Voor onze activiteiten in België zijn we op zoek naar een enthousiaste Field Service Technician. In deze rol installeer, onderhoud en herstel je hoogspanningsapparatuur op locaties van klanten. Je draagt bij aan een veilige, betrouwbare en efficiënte werking van onze systemen en bent een belangrijke schakel in onze serviceorganisatie.

Wat je gaat doen:

  • Installeren, testen, inspecteren en onderhouden van apparatuur zoals transformatoren, schakelaars en andere hoogspanningsinstallaties.

  • Storingen analyseren en oplossen met behulp van gespecialiseerde meet- en diagnoseapparatuur.

  • Uitvoeren van dringende interventies om stilstand bij klanten tot een minimum te beperken.

  • Klanten ondersteunen en adviseren over het correct gebruik en onderhoud van de installaties.

  • Opstellen van duidelijke en nauwkeurige servicerapporten.

  • Werken volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, procedures en kwaliteitsnormen van Hitachi Energy.


Jij bent:

  • Nauwkeurig en goed georganiseerd.

  • Proactief en oplossingsgericht.

  • Klantgericht en communicatief sterk.

  • Vaardig in het werken met MS Office-toepassingen.


Jouw achtergrond:

  • Een bachelor- of graduaatsdiploma in Elektrotechniek of een vergelijkbare technische richting.

  • Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen de energie-, industriële of technische sector.

  • Een goede kennis van elektrische installaties, elektrische schema's en energiesystemen.

  • In het bezit van een rijbewijs B en bereid om te reizen binnen België en indien nodig naar het buitenland.

  • Een goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Frans is een plus.

  • Kennis van elektrische veiligheidsvoorschriften en industriële veiligheidsnormen.

  • Een VCA-certificaat of de bereidheid om dit te behalen.


Wat wij bieden:

  • 32 verlofdagen.

  • Een bedrijfswagen met tank- of laadkaart.

  • Vakantiegeld en een eindejaarspremie.

  • Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

  • Mogelijkheden voor opleiding, ontwikkeling en doorgroei, bijvoorbeeld naar functies zoals Commissioning Engineer of Project Manager.

  • De kans om te werken bij een snelgroeiende, internationale marktleider met een open bedrijfscultuur en betrokken collega's.


Bij Hitachi Energy krijg je de kans om een directe bijdrage te leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Klaar om impact te maken? Solliciteer vandaag nog!

Sede Zaventem, Flemish Brabant, Belgium
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-27
Numero di riferimento R0137208

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.