Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Poptávka po naší GIS technologii výrazně roste. Už dnes máme výrobní kapacity plné na téměř 3 roky dopředu. Tomu odpovídá i potřeba adekvátně navýšit počet servisních techniků, kteří tato zařízení uvádějí do provozu.

Jedná se o práci s cestováním po celém světě (jedna cesta 6 měsíců a více), tj. s nutností se domluvit anglicky.

Tým už máme skoro plný... zbývají poslední volná místa. Možná čekají právě na Vás....

Montážní SPECIALISTA pro plynem izolované rozvodny VVN

Je to velmi zajímavá práce vhodná pro zkušené techniky i pro absolventy technických vysokých škol, kteří chtějí zažít život i v jiných zemí. Kolegové, kteří také nastoupili po studiích oceňují zejména

  • dostatečné dlouhé a kvalitní zaučení (stínováním seniorního servisního technika přímo v terénu. Díky tomu Vás může mentorovat a vést)

  • každá zakázka má řadu průběžných kontrolních checklistů a tak víte přesně, jak se práce vyvíjí

  • je to relativně pohodová práce (instalujete do provozu nové rozvodny, neřešíte žádné stresové havárie)

  • k cestovním náhradám (ve výši dle konkrétní země) dostáváte navíc ještě kapesné v maximální zákonné výši, tj. 40 % z cestovních náhrad. Díky tomu si můžete najít pohodové bydlení v apartmánu a tak trošku ochutnat běžný život v dané zemi třeba se svojí partnerkou/partnerem.

  • Ubytování je hrazeno zaměstnavatelem (můžete si vybrat v rámci budgetu takové, které vám vyhovuje, tj. místo anonymního hotelu klidně apartmán apod.)

  • případné přesčasy si pak vybíráte při návratu do ČR

  • v ČR máte administrativní podporu v projektové manažerce

  • možnost v této době legálně vycestovat do zahraničí (po celé Evropě, Asie...).

  • vedle možnosti patřit mezi špičkové specialisty v tomto oboru vám to dá neskutečně mnoho i v osobním rozvoji a schopnosti poradit si v běžném životě

  • vidět výsledky své práce, které mají smysl

  • práci vám zpříjemní i kvalitní pracovní oblečení

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Instalace nových plynem izolovaných rozvoden VVN v zahraničí dle předepsaných standardizovaných procedur. Část práce děláte vy a část v roli supervisora dozorujete místní tým,

  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.

  • Dlouhodobé služební cesty za našimi zákazníky v zahraničí po celém světě (obvykle několik měsíců jeden výjezd - záleží na konkrétních výjezdech)

  • Úzká spolupráce se supportním týmem (koordinace průběžného plnění úkolů, komunikace ohledně materiálu, cestování apod.)

  • Servisní středisko je v Brně, ale vzhledem k cestování můžete být kdekoliv z celé ČR (do Brna musíte jen výjmečně)

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • SŠ/VŠ elektrotechnického směru, praxe v oboru elektro servisního technika výhodou, ale ne nutností. Pozice je vhodná jak pro absolventy VŠ, tak i zkušenější pracovníky bez VŠ.

  • S aktivní znalostí angličtiny (B1)

  • Manuálně zručné, flexibilní a samostatné

  • S chutí cestovat (cca 9 měsíců v zahraničí ročně)

  • S řidičským průkazem sk. B

  • Vyhláška 50 min. §5 a vyšší nebo NV 194/2022 Sb. výhodou nikoliv podmínkou

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY:

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení

  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis tecnologie, která je jedinečná. Osobní růst.

  • 5 týdnů dovolené

  • Narozeninové volno

  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy

  • Ubytování je kompletně hrazené zaměstnavatelem

  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet

  • Speciální firemní oblečení

  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně.

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy

  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem

  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy

Sede Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-08-27
Numero di riferimento R0142300

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.