Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Konstruktor_ka systemów automatyki transformatorów mocy

Centrum Usług Inżynieryjnych w Łodzi jest częścią Hitachi Energy, które łączy w sobie ponad 250-letnie doświadczenie dwóch światowych liderów w branży energetyki. Zatrudnia około 36 000 osób w 90 krajach.

Nasz łódzki zespół tworzy jeden z kluczowych działów projektowych marki. Specjalizujemy się w projektowaniu transformatorów różnego typu, które trafiają do klientów na całym świecie. Dzięki temu zapewniamy globalne bezpieczeństwo energetyczne milionom ludzi.

O dobrą energię dbamy też w naszym biurze. Czeka na Ciebie pełny proces wdrożenia i wsparcie zespołu, który ma mnóstwo wiedzy do przekazania!

Stanowisko: Konstruktor_ka systemów automatyki transformatorów mocy

Lokalizacja: Łódź (hybryda)

Twój wpływ

  • Przygotowanie projektów szaf sterowniczych i instalacji elektrycznej dla transformatorów mocy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Klienta
  • Składanie zamówień na elementy wyposażenia szafy sterowniczej i instalacji elektrycznej
  • Ocena i minimalizacja ryzyk technicznych związanych z realizacją projektów
  • Ścisła współpraca z członkami międzynarodowego zespołu w zakresie przygotowywanych projektów

Twoje doświadczenie

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany Wydział Elektryczny)
  • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość zagadnień z zakresu sterowania
  • Znajomość języka angielskiego oraz polskiego
  • Umiejętność obsługi programów CAD
  • Odpowiedzialność, samodzielność i terminowość
  • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego rozwiązywania problemów
  • Znajomości oprogramowania do wspomagania projektowania elektrycznego DS-E3, WSCAD lub EPLAN będzie dodatkowym atutem

Więcej o nas

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał/-a się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Benefity

  • Prywatna opieka medyczna
  • Ubezpieczenie na życie
  • Karta sportowa (Multisport)
  • Elastyczne godziny pracy
  • Praca hybrydowa
  • Program poleceń pracowniczych
  • Bonus roczny / premia
  • Budżet szkoleniowy
  • Dostęp do platform e-learningowych

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Sede Lodz, Lodz, Poland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-02
Numero di riferimento R0137463

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.