Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Environmental and Employee Health & Safety Manager

Möjligheten 

Vill du spela en nyckelroll i att driva och utveckla hälsa, säkerhet och miljöarbete i en global tillverkningsverksamhet som är avgörande för energiomställningen? Hitachi Energy söker nu en HSE Manager till vår Composites Factory i Piteå.

Transformers Business Unit är en central del av Hitachi Energy och möjliggör tillförlitlig överföring och distribution av elektrisk energi över hela världen. Vid Composites Factory i Piteå producerar vi strukturella och elektriskt isolerande komponenter för högspänningstransformatorer och ställverk, produkter som är viktiga för omställningen till fossilfri energi. Anläggningen verkar i en komplex tillverkningsmiljö med höga säkerhetskrav och starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och ständiga förbättringar. Våra kunder finns både inom och utanför Hitachi Energy, över hela världen.

I den här rollen kommer du att vara en viktig drivkraft i arbetet med att stärka HSE-kulturen och säkerställa en säker, hållbar och regelrätt verksamhet på anläggningen.

Hur du kommer att påverka

  • Leda och utveckla ett mindre team av HSE-specialister
  • Driva och utveckla arbetet inom hälsa, säkerhet, trygghet och miljö för att stärka verksamhetens resultat och prestation
  • Säkerställa efterlevnad av lokala lagar och regler, interna policys samt revisionskrav
  • Planera och genomföra regelbundna inspektioner, revisioner och uppföljningar på anläggningen
  • Leda utredningar av incidenter samt säkerställa att erfarenheter och lärdomar omsätts i förbättringsåtgärder
  • Utbilda medarbetare inom HSE-relaterade områden och stötta chefer i att vara goda förebilder inom HSE

Din bakgrund

  • Relevant högskole- eller universitetsutbildning
  • Gedigen kunskap om svensk arbetsmiljö- och miljölagstiftning samt praktisk erfarenhet av HSE-arbete
  • Erfarenhet av revisioner och ledningssystem enligt ISO 45001, ISO 14001 och ISO 50001
  • Du är en strukturerad, metodisk och resultatinriktad person som motiveras av att skapa förbättringar tillsammans med andra
  • Mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera och förankra budskap på olika nivåer i organisationen
  • Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Mer om oss

Vi tror att framgångsrikt arbete växer fram i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint sedda och uppskattade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje medarbetare och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående bygger vi en arbetsplats där både individens och verksamhetens framgång kan utvecklas tillsammans.

Vårt förmånserbjudande omfattar vanligtvis:

  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling för pension (ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och möjlighet att samla arbetstidsförkortning i en tidsbank.
  • Hybridarbete samt bidrag för att inrätta en arbetsplats i hemmet (efter överenskommelse med närmaste chef).
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
  • Privat sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (egenavgift på 140 kr per månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd och välbefinnande.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter, både inom Sverige och internationellt.
  • Tillgång till en förmånsportal med tusentals rabatter och förmånliga erbjudanden.

Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Förmånernas omfattning kan variera beroende på befattningsnivå, arbetsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras av lokala bestämmelser och villkor.

Rekryterande chef Jonas Holmgren, jonas.holmgren@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten.

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Marcus Nordlund-Oja, +46 10 738 31 93; Unionen: Per Lidman, +46 10 738 98 66; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043

Alla andra frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Tobias Nilsson, tobias.n.nilsson@hitachienergy.com

Sede Pitea, Norrbotten County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro Hybrid
Esperienza Management
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-04
Numero di riferimento R0122606

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.