Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Über die Position

Als Monteur/in bist du ein zentraler Teil unserer Fertigung für gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen. Mit deiner sorgfältigen und präzisen Arbeitsweise stellst du sicher, dass unsere Produkte gemäss höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards montiert werden. Du arbeitest selbständig nach Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen und bringst dich aktiv in Verbesserungen der Produktionsprozesse ein.

Das kannst du bewirken

  • Montage anspruchsvoller gasisolierter Hochspannungsschaltanlagen gemäss Arbeitsunterlagen, Zeichnungen, Stücklisten und Prozessbeschrieben

  • Selbständige Kontrolle der Arbeitsergebnisse sowie Eintrag und Bestätigung in Checklisten

  • Einhalten von Vorgaben bezüglich Ordnung, Sauberkeit, Produktionszeiten sowie Qualitätsstandards

  • Sicherstellen von Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorgaben im gesamten Montageprozess

  • Erkennen, Melden und Beheben von Montagefehlern und Abweichungen in Zusammenarbeit mit Vorgesetzten

  • Mitwirken am kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) durch Einbringen neuer Ideen und Hinweise

  • Unterstützen und Anleiten weniger erfahrener Mitarbeitender bei Montageaufgaben

  • Führen einfacher Produktionsdokumentation zur Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit und Analyse

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung (z. B. Produktionsmechaniker/in, Polymechaniker/in, Anlagen- und Apparatebauer/in oder vergleichbar)

  • Erfahrung in der Montage von industriellen oder elektrotechnischen Baugruppen, idealerweise im Hochspannungs- oder Anlagenbau

  • Fähigkeit, Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitsanweisungen sicher zu lesen und umzusetzen

  • Hohe Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein und selbständige, strukturierte Arbeitsweise

  • Verständnis für Arbeitssicherheit und Umweltvorgaben in der Produktion

  • Teamfähig, zuverlässig und bereit, Verantwortung im Montageprozess zu übernehmen

Mehr über uns

Dich erwartet ein modernes Produktionsumfeld, in dem Präzision, Teamarbeit und Sicherheit an erster Stelle stehen. Wir bieten dir eine gründliche Einarbeitung, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Hochspannungsschaltanlagen mitzuwirken.

Sede Zurich, Zurich, Switzerland
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-10
Numero di riferimento R0144442

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.