Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Kvalitetstekniker Power Transformers

Möjligheten 
Vi söker en Kvalitetstekniker till Plåtverkstaden på Power Transformers. 

Som kvalitetstekniker för plåtverkstaden blir du en del av ett engagerat och erfaret team som ansvarar för kvalitetssäkring i vår produktion. Här får du en varierande roll där du ansvarar för att säkerställa att våra produkter och processer uppfyller både lokala och globala kvalitetskrav. 

 

Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik, inköp och våra leverantörer för att säkerställa efterlevnad av krav och kontinuerlig förbättring. En viktig del av tjänsten är att arbeta mot våra underleverantörer, där resor inom Sverige och Europa kan förekomma för att genomföra kvalitetsuppföljningar, revisioner, rotorsaksanalyser och säkerställa att våra kvalitetskrav efterlevs genom hela leverantörskedjan. 

 

Du blir även ett viktigt stöd för både interna och externa intressenter där du bidrar med din expertis inom kvalitet. Med andra ord får du en nyckelroll med stora möjligheter att påverka, utveckla och bredda ditt internationella nätverk. 

 

Hur du kommer göra skillnad 

  • Driva förändringar och proaktivt arbeta med kvalitetsarbete, leverantörsutveckling och utredningar.  
  • Säkerställa att produkter, processer och leverantörer uppfyller gällande kvalitetskrav.  
  • Genomföra kvalitetsuppföljningar och revisioner hos underleverantörer.  
  • Samarbeta nära produktion, teknik, inköp och externa partners för att driva förbättringar.  
  • Rollen innebär ett nära samarbete med våra underleverantörer och periodvis kan omfattningen av resor vara betydande. Du kommer att bidra till att säkerställa kvalitet genom revisioner, uppföljning av avvikelser och förbättringsarbete hos våra leverantörer, både lokalt och internationellt. 
  • Vara med och driva utvecklingen av moderna och digitala arbetssätt. Du är nyfiken på ny teknik och bidrar till att implementera lösningar som förbättrar kvalitet, produktivitet och samarbete. 

 

Din bakgrund 

  • Erfarenhet från plåtverkstad, tillverkande industri eller kvalitetsarbete inom produktion.  
  • God IT-vana och intresse för digitalisering och nya tekniska lösningar.  
  • Erfarenhet av eller intresse för kvalitetsutredningar, rotorsaksanalyser och förbättringsarbete.  
  • God kännedom om kvalitetssystem för svetsning.  
  • VT2-utbildning är meriterande.  
  • God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.  
  • Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra.  
  • Ett starkt eget driv och förmåga att se helheten i verksamheten.  
  • Du är flexibel och trivs i en roll där resor förekommer som en naturlig del av arbetet. 

 

Mer om oss

Vi tror att goda prestationer skapas i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint stöttade och rättvist belönade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående skapar vi en arbetsplats där både individens och organisationens framgång kan växa tillsammans.

 

Våra förmåner

  • Vårt erbjudande omfattar vanligtvis:
  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling mot pension (för ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och arbetstidsförkortning via tidbank.
  • Hybridarbete samt ersättning för att skapa en funktionell arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef).
  • Hälso- och friskvårdsförmåner.
  • Sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 SEK/månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt.
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden.
  • Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Utbudet kan variera beroende på roll, befattningsnivå, placeringsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras enligt lokala bestämmelser.

 

Vi arbetar med löpande urval och uppmuntrar därför att skicka in din ansökan redan idag.

Frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com

Union representatives – Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107 38 70 43; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85.

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Modalità di lavoro On-Site
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Quality Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2026-09-21
Numero di riferimento R0142513

Hitachi Energy

Hitachi Energy è leader globale nell’elettrificazione e alimenta l’era dell’elettricità per soddisfare le esigenze energetiche di oggi e dei prossimi 25 anni. Come società del Gruppo Hitachi dedicata al business dell’energia, forniamo tecnologie pionieristiche e mission-critical per alimentare la vita quotidiana di oltre tre miliardi di persone.

Con oltre un secolo di innovazione, stiamo affrontando la sfida energetica più urgente del nostro tempo: guidare l’evoluzione del sistema energetico mondiale per garantire energia abbondante, sicura, accessibile e sostenibile per la generazione di oggi e per quelle che verranno.

Con una base installata senza pari in oltre 140 Paesi, siamo il partner dell’ecosistema di rete nei settori utility, industriale, data center e trasporti. Con sede in Svizzera, impieghiamo oltre 56.000 persone in 60 Paesi e generiamo ricavi per circa 20 miliardi di dollari USA.